Αποκαλύπτοντας το μελλοντικό μας όνομα
Ετοιμαζόμαστε να γίνουμε μια αυτόνομη εταιρεία που καθοδηγεί ταχύτερα το μέλλον της κινητικότητας. Κάντε κλικ για να έρθετε μαζί μας, καθώς αποκαλύπτουμε το μελλοντικό μας όνομα και τη σημασία του.
Συνεργάτης που καθοδηγεί στην πρόοδο
Στην SKF Automotive, αγαπάμε τις προκλήσεις. Αυτή είναι η φυσική νοοτροπία ενός νεωτεριστή. Από το 1907 σχεδιάζουμε και παράγουμε εξαρτήματα και συστήματα ακριβείας που διατηρούν τα οχήματα αποδοτικά και ανθεκτικά. Σήμερα, επικεντρωνόμαστε στην παράταση της διάρκειας ζωής της κινητικότητας και στην καινοτομία για το μέλλον. Από τα μικρότερα ρουλεμάν μέχρι τα συστήματα μετάδοσης κίνησης και τα στιβαρά συστήματα τροχών, είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε τους κορυφαίους κατασκευαστές οχημάτων και τους συνεργάτες της αγοράς μεταγενέστερων προϊόντων να παραμείνουν μπροστά από τις εξελίξεις.
Λύσεις για κάθε πρόκληση
Παρέχουμε λύσεις κινητικότητας για επιβατικά και επαγγελματικά οχήματα, δίκυκλα και τρίκυκλα, καθώς και για αγωνιστικά οχήματα. Η τεχνογνωσία μας καλύπτει τα ρουλεμάν, τις τσιμούχες, τα συστήματα τροχών, τα λιπαντικά, τα συστήματα μετάδοσης ισχύος και τα συστήματα μετάδοσης κίνησης. Είτε χρειάζεστε μια εξατομικευμένη εφαρμογή είτε ένα από τα δοκιμασμένα προϊόντα μας, είμαστε ο συνεργάτης που θέλετε να συνεργαστείτε.
Εξαρτήματα και υπηρεσίες
Δείτε πώς επιλύουμε προκλήσεις και προωθούμε την καινοτομία σε κάθε κατηγορία αυτοκινήτων.
Επιβατικά οχήματα
Από το σχεδιαστήριο στο συνεργείο. Η SKF Automotive σας υποστηρίζει με όλα όσα χρειάζονται για να μετακινείται ο κόσμος αποτελεσματικά.
Εμπορικά οχήματα
Είτε πρόκειται για τη μεταφορά μαθητών στο σχολείο είτε για τη μεταφορά άλλων πολύτιμων φορτίων, είναι ζωτικής σημασίας η ομαλή λειτουργία των επαγγελματικών οχημάτων. Τα αξιόπιστα ανταλλακτικά μας σας βοηθούν να φτάσετε εγκαίρως.
Δίκυκλα και τρίκυκλα
Τα εξαρτήματά μας σας βοηθούν να μειώσετε τις τριβές και να βελτιώσετε την αποδοτικότητα, προσφέροντάς σας μια πιο ομαλή οδήγηση.
Αγωνιστικά οχήματα
Συνεργασία με τη Scuderia Ferrari HP
Η Scuderia Ferrari HP αγωνίζεται κάθε χρόνο για το διάσημο παγκόσμιο πρωτάθλημα της Formula 1. Με στόχο την υψηλή απόδοση, τη μείωση του βάρους και της τριβής και τη βελτίωση της απόδοσης χρειάζονται αξιόπιστους συνεργάτες σχεδιασμού.
Ανταλλακτικά aftermarket
Διαθέσιμα εξαρτήματα ακριβείας και λύσεις παγκοσμίως
Όπου κι αν βρίσκεστε, το μεγάλο δίκτυο διανομέων μας μπορεί να σας παρέχει τα εξαρτήματα και τις λύσεις που χρειάζεστε για να συνεχίσετε να μετακινείστε.
Επικοινωνήστε μαζί μας
Επικοινωνήστε μαζί μας αν χρειάζεστε βοήθεια για να βρείτε ή να δημιουργήσετε αυτό που ψάχνετε. Προσφέρουμε υψηλής ποιότητας ανταλλακτικά για αυτοκίνητα, φορτηγά και μοτοσικλέτες, κατασκευασμένα για σύγχρονη κινητικότητα.