Επιβατικά οχήματα

Οδηγώντας την αποδοτικότητα, μειώνοντας τις εκπομπές

Από το σχεδιαστήριο στο συνεργείο. Σας υποστηρίζουμε με τα πάντα, από εξατομικευμένες λύσεις έως τυποποιημένα εξαρτήματα, όλα σχεδιασμένα με έναν σαφή στόχο. Να μετακινήσουμε τον κόσμο με λιγότερα μέσα.

Vivid cars on the street mvp

Επιβατικά οχήματα

Η μεγαλύτερη πρόκληση στην αυτοκινητοβιομηχανία είναι η μεγαλύτερη ταχύτητα και η μεγαλύτερη διάρκεια ζωής χωρίς να καταναλώνεται περισσότερη ενέργεια. Γι' αυτό σχεδιάζουμε λύσεις που κάνουν τα αυτοκίνητα και τα φορτηγά να ζυγίζουν λιγότερο, να λειτουργούν πιο αποδοτικά, να διαρκούν περισσότερο και να παράγουν λιγότερες εκπομπές ρύπων. Από τα συστήματα μετάδοσης ισχύος μέχρι τα ρουλεμάν και την παραμικρή στεγανοποίηση. Συνεργαστείτε μαζί μας για να δημιουργήσετε τις δικές σας εξατομικευμένες λύσεις που θα σας δώσουν το προβάδισμα. Ή εμπιστευτείτε τη μεγάλη μας ποικιλία εξαρτημάτων υψηλής ποιότητας για να αναβαθμίσετε τα σχέδιά σας εκ των έσω.
Hands on the steering wheel mvp

Τεχνικές λύσεις

Σύστημα μετάδοσης ισχύος

Σε όλον τον κόσμο, οι πελάτες και οι ρυθμιστικές αρχές απαιτούν αυτοκίνητα και φορτηγά που λειτουργούν πιο αποδοτικά, παράγουν λιγότερες εκπομπές και έχουν μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Αυτό απαιτεί βελτιστοποιημένες λύσεις μετάδοσης ισχύος για την υποστήριξη μιας νέας γενιάς οχημάτων. Ηλεκτρικό, υβριδικό, βενζινοκίνητο ή πετρελαιοκίνητο. Η τεχνογνωσία μας στα ρουλεμάν, τη στεγανοποίηση, τα λιπαντικά και τη μηχατρονική μπορεί να σας βοηθήσει να αυξήσετε την ενεργειακή απόδοση, να βελτιώσετε την αξιοπιστία, να καταστήσετε δυνατή τη συμπαγή σχεδίαση και να απλοποιήσετε τη συναρμολόγηση. Από τον κινητήρα και το κιβώτιο ταχυτήτων μέχρι κάθε μέρος του συστήματος μετάδοσης ισχύος. Μαζί μπορούμε να δημιουργήσουμε τα μηχανικά και ηλεκτρονικά ισχυρά οχήματα του αύριο. Ένα εξάρτημα τη φορά.
SKF Car E_powertrain
Αυτοκίνητα επιδόσεων

Σχεδιασμένο για απόλυτη ποιότητα και στιβαρότητα

Τα υψηλών επιδόσεων σπορ αυτοκίνητα, συμπεριλαμβανομένων των πλέον πρόσφατων, πλήρως ηλεκτρικών υπεραυτοκινήτων, απαιτούν τις δικές τους, εξειδικευμένες λύσεις ρουλεμάν. Σχεδιασμένο για υψηλότερες ταχύτητες και μεγαλύτερη καταπόνηση. Η SKF Automotive παρέχει μια σειρά από εξειδικευμένα προϊόντα στους πιο διάσημους κατασκευαστές αυτοκινήτων στον κόσμο, συμπεριλαμβανομένων των ρουλεμάν τροχών με ένα παξιμάδι για τη σπορ, αγωνιστική εμφάνιση των τροχών. Άλλα παραδείγματα είναι οι πλήρεις άξονες μετάδοσης κίνησης με αρθρώσεις CV για μέγιστη ενσωμάτωση του συστήματος και τα ρουλεμάν με ενσωματωμένες στεγανοποιήσεις κασέτας και στεγανοποιήσεις με επίστρωση χαμηλής τριβής, για βέλτιστη απόδοση στεγανοποίησης. 
Front right-side wheel mvp

Έχετε ένα έργο στο μυαλό σας

Επικοινωνήστε μαζί μας και ένας από τους ειδικούς μας θα μιλήσει μαζί σας για να συζητήσουμε τις ανάγκες σας.