Δίκυκλα και τρίκυκλα

Μειώστε την τριβή, ενισχύστε την απόδοση

Από ποδήλατα και μοτοσικλέτες μέχρι σκούτερ ή τρίκυκλα. Με κάθε νέο μοντέλο, αναμένεται να αυξήσετε τις επιδόσεις, βελτιώνοντας παράλληλα την ασφάλεια και μειώνοντας τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Αυτό μπορεί να είναι μια δύσκολη πρόκληση. Αλλά το αναλαμβάνουμε με χαρά μαζί σας.

Driver, cycling and air jump on dirt track mvp

Δίκυκλα και τρίκυκλα

Υπάρχουν πολλοί τρόποι για την αύξηση των επιδόσεων των δίτροχων και τρίτροχων οχημάτων. Μπορούμε να σας υποστηρίξουμε με τα περισσότερα από αυτά. Με τη βοήθειά μας μπορείτε να κάνετε τις μοτοσικλέτες μικρότερες και ελαφρύτερες, για να αυξήσετε την ευελιξία και την αποδοτικότητα ισχύος. Μπορείτε να μειώσετε τις τριβές και τους κραδασμούς, για να αυξήσετε την οδηγική άνεση και την αποδοτικότητα καυσίμου. Και μπορείτε να χρησιμοποιήσετε εξαρτήματα υψηλής ποιότητας και προηγμένες λύσεις στεγανοποίησης, για να παρατείνετε τη διάρκεια ζωής. Ανεξάρτητα από το αν θέλετε να συνεργαστείτε για τη δημιουργία μιας προσαρμοσμένης λύσης ή να δοκιμάσετε ένα από τα υφιστάμενα προϊόντα μας. Με την εμπειρία και την τεχνογνωσία μας, μπορείτε να περιμένετε μια ομαλή διαδρομή.
Row of motorcycles parked on a street in front a motorcycle store_jpeg_fullresolution mvp

SKF Automotive MTRX

Το ποδήλατό εκτός δρόμου σας εκτίθεται συνεχώς σε χώμα, λάσπη και νερό. Με τα περισσότερα ρουλεμάν αυτό σημαίνει πρόβλημα. Με τα ρουλεμάν MTRX της SKF Automotive είναι μια διαφορετική ιστορία. Χάρη στις ειδικά σχεδιασμένες στεγανοποιήσεις επαφής, δεν χρειάζεται να ανησυχείτε - απλά οδηγήστε.
skf-beerfelden-052_png_highpreview_800

Έχετε ένα έργο στο μυαλό σας;

Ξέρετε τι ψάχνετε; Βρείτε τα εξαρτήματα που χρειάζεστε στον κατάλογο προϊόντων μας.