Pojazdy osobowe

Zwiększanie wydajności, ograniczanie emisji

Od deski kreślarskiej do warsztatu serwisowego. Wspieramy Cię we wszystkim, od rozwiązań dostosowanych do indywidualnych potrzeb po standardowe komponenty, a wszystko to z myślą o jednym konkretnym celu. Aby dotrzeć dalej, zużywając mniej.

Vivid cars on the street mvp

Pojazdy osobowe

Największym wyzwaniem w branży motoryzacyjnej jest osiągnięcie większej prędkości i dłuższego zasięgu bez zwiększania zużycia energii. Dlatego opracowujemy rozwiązania, dzięki którym samochody osobowe i ciężarowe ważą mniej, działają wydajniej, są trwalsze i emitują mniej spalin. Od układów przeniesienia napędu po łożyska i najmniejsze uszczelnienia. Podejmij z nami współpracę, aby stworzyć własne, dostosowane do Twoich potrzeb rozwiązania, które zapewnią Ci przewagę nad konkurencją. Lub zaufaj naszej szerokiej gamie wysokiej jakości części, które wzbogacą Twoje projekty od wewnątrz.
Hands on the steering wheel mvp

Rozwiązania techniczne

Układ przeniesienia napędu

Na całym świecie klienci i organy regulacyjne oczekują samochodów osobowych i ciężarowych, które są bardziej wydajne, emitują mniej spalin i są trwalsze. Wymaga to zoptymalizowanych rozwiązań w zakresie układu przeniesienia napędu, które będą wspierać nową generację pojazdów. Elektryczne, hybrydowe, benzynowe lub z silnikiem wysokoprężnym. Nasza specjalistyczna wiedza w zakresie łożysk, uszczelnień, smarów i mechatroniki może pomóc Ci zwiększyć efektywność energetyczną, poprawić niezawodność, uzyskać kompaktową konstrukcję i uprościć montaż. Od silnika i skrzyni biegów po wszystkie elementy układu przeniesienia napędu. Razem możemy stworzyć solidne pod względem mechanicznym i elektronicznym pojazdy przyszłości. Jeden komponent po drugim.
SKF Car E_powertrain
Samochody sportowe

Zaprojektowane z myślą o najwyższej jakości i maksymalnej wytrzymałości

W wysokiej klasy samochodach sportowych – także najnowszych, całkowicie zelektryfikowanych super- i hipersamochodach – niezbędne są szczególne rozwiązania łożyskowe, konstruowane specjalnie pod ich kątem. Zaprojektowany z myślą o wyższych prędkościach i większych obciążeniach. SKF Automotive oferuje szereg produktów dostosowanych do potrzeb najbardziej prestiżowych producentów samochodów na świecie, w tym łożyska kół z pojedynczą nakrętką, które nadają kołom sportowy, wyścigowy wygląd. Inne przykłady to kompletne wały napędowe z przegubami homokinetycznymi zapewniające maksymalną integrację systemu oraz łożyska z wbudowanymi uszczelnieniami kasetowymi i uszczelnieniami pokrytymi powłoką o niskim współczynniku tarcia, zapewniające optymalną skuteczność uszczelnienia. 
Front right-side wheel mvp

Masz na myśli jakiś projekt?

Odezwij się do nas, a jeden z naszych specjalistów skontaktuje się z Tobą w celu omówienia Twoich potrzeb.