Niezawodność pozwala dotrzeć dalej

Dla nas niezawodność to nie tylko cecha. To misja, która napędza wszystko, co robimy. Od zaawansowanej technologii po wiedzę techniczną, od globalnej logistyki po praktyczne szkolenia – pomagamy ludziom, firmom i branżom dotrzeć dalej.

Arial view of a truck mvp

Kompleksowe rozwiązania, które zapewniają ciągłość działania

Nie potrzebujesz wyłącznie komponentów. Potrzebujesz pewności, na której możesz polegać. Oferujemy produkty o wysokiej wydajności w połączeniu z kompleksowym wsparciem: szkolenia techniczne, narzędzia diagnostyczne, wydajną logistykę i prawdziwie globalny zasięg, aby zapewnić ciągłość działania.

Pojazdy osobowe

Wydajność, której możesz doświadczyć

Płynniejsza jazda, bezpieczniejsze podróże i dłuższy okres eksploatacji pojazdów osobowych. Dostarczamy technologie i specjalistyczną wiedzę, które pozwalają samochodom poruszać się po drogach. Dzięki każdemu rozwiązaniu pomagamy naszym partnerom zapewnić niezawodność kilometr po kilometrze.
Sports car mvp
Freight trucks in line at garage - main skf.com mvp
Pojazdy użytkowe

Floty bez przestojów

Od samochodów ciężarowych o dużej ładowności po floty dalekiego zasięgu — wszystkie nasze rozwiązania są zaprojektowane tak, aby mogły działać pod presją. Dzięki nam możesz ograniczyć czas przestojów, zoptymalizować konserwację i zapewnić płynność działania w każdych warunkach.
Pojazdy dwu- i trójkołowe

Niezawodność nie ma ograniczeń pod względem rozmiarów

Skutery i lekkie pojazdy zapewniają każdego dnia mobilność milionom ludzi. Wspieramy rynek, dostarczając wysokiej jakości komponenty zaprojektowane z myślą o wydajności, trwałości i komforcie.
Motorcycle on road shutterstock_1359707585 mvp

Twój cyfrowy towarzysz zapewniający dostęp do specjalistycznej wiedzy na żądanie

Potrzebujesz szybkiej odpowiedzi lub kompleksowego szkolenia? Centrum technologiczne SKF Automotive zapewnia dostęp na żądanie do modułów szkoleniowych, filmów dotyczących montażu i demontażu, instrukcji technicznych, wskazówek serwisowych i przewodników dotyczących rozwiązywania problemów, niezależnie od tego, gdzie się znajdujesz.
Manually added, asset id 0901d1968086369a
Części zamienne

Części precyzyjne dostępne na całym świecie 

Niezależnie od tego, gdzie się znajdujesz, nasza rozległa sieć dystrybutorów może dostarczyć części, których potrzebujesz, aby kontynuować działalność.  

Globalny zasięg. Lokalne wsparcie.

Niezależnie od miejsca prowadzenia działalności, możesz liczyć na ten sam standard niezawodności. Nasz globalny zasięg oznacza, że otrzymujesz szybkie wsparcie, niezależnie od lokalizacji.