Tulevan nimemme paljastaminen
Valmistaudumme itsenäiseksi yritykseksi, joka on mukana nopeuttamassa liikkuvuuden tulevaisuuden kehitystä. Klikkaa liittyäksesi mukaamme, kun paljastamme tulevan nimemme ja sen merkityksen.
Kumppani, joka edistää kehitystä
Me SKF Automotivella rakastamme hyviä haasteita. Se on innovaattorin luonnollinen ajattelutapa. Vuodesta 1907 lähtien olemme suunnitelleet ja valmistaneet tarkkuuskomponentteja ja -järjestelmiä, jotka pitävät ajoneuvot tehokkaina ja kestävinä. Nykyään keskitymme pidentämään liikkuvuuden käyttöikää ja innovoimaan tulevaisuutta varten. Pienimmistä laakereista voimansiirtoihin ja kestäviin pyörännapoihin, olemme täällä auttaaksemme maailman johtavia ajoneuvovalmistajia ja jälkimarkkinakumppaneita pysymään kehityksen kärjessä.
Ratkaisuja jokaiseen haasteeseen
Toimitamme liikkuvuusratkaisuja henkilöautoihin, hyötyajoneuvoihin, kaksi- ja kolmipyöräisiin sekä moottoriurheiluun. Asiantuntemuksemme kattaa laakerit, tiivisteet, pyörännavat, voiteluaineet, voimansiirrot ja voimansiirtojärjestelmät. Tarvitsetpa sitten räätälöityä sovellusta tai jonkin luotettavasti toimivista tuotteistamme, olemme kumppani, jonka kyytiin haluat mukaan.
Osat ja huollot
Katso, kuinka ratkaisemme haasteita ja edistämme innovaatiota ajoneuvoteollisuuden kaikissa kategorioissa.
Henkilöautot
Piirustuspöydältä huoltokorjaamoon. SKF Automotive tukee sinua kaikessa, mitä tarvitaan ihmisten pitämiseen tehokkaasti liikkeessä.
Hyötyajoneuvot
Olipa kyseessä lasten kuljettaminen kouluun tai muun arvokkaan lastin kuljettaminen, on elintärkeää, että hyötyajoneuvot toimivat moitteettomasti. Luotettavat osamme auttavat sinua pysymään aikataulussa.
Kaksi- ja kolmipyöräiset
Komponenttimme auttavat sinua vähentämään kitkaa ja parantamaan tehokkuutta, mikä varmistaa tasaisemman ajokokemuksen.
Moottoriurheilu
Kumppanimme Scuderia Ferrari HP
Scuderia Ferrari HP taistelee joka vuosi arvostetusta Formula 1 -maailmanmestaruudesta. Saavuttaakseen menestystä vähentämällä painoa ja kitkaa sekä parantamalla hyötysuhdetta he tarvitsevat luotettavia suunnittelukumppaneita.
Jälkimarkkinaosat
Tarkkuusosia ja ratkaisuja saatavilla maailmanlaajuisesti
Laaja jälleenmyyjäverkostomme toimittaa tarvitsemasi osat ja ratkaisut ja pitää sinut liikkeellä missä tahansa.
Ota yhteyttä
Ota yhteyttä, jos tarvitset apua etsimäsi löytämiseen tai luomiseen. Tarjoamme korkealaatuisia varaosia moderniin liikkuvuuteen valmistettuihin henkilöautoihin, kuorma-autoihin ja moottoripyöriin.