Henkilöautot

Ajotehokkuutta, vähemmän päästöjä

Piirustuspöydältä huoltokorjaamoon. Tuemme sinua niin räätälöidyillä ratkaisuilla kuin vakiokomponenteillakin, jotka kaikki on suunniteltu yksi selkeä tavoite mielessä. Siirtämään ihmisiä pidemmälle vähemmällä.

Vivid cars on the street mvp

Henkilöautot

Ajoneuvoteollisuuden suurin haaste on päästä nopeammin ja pidemmälle vähemmällä energialla. Siksi suunnittelemme ratkaisuja, jotka tekevät henkilö- ja kuorma-autoista kevyempiä, tehokkaampia, kestävämpiä ja vähäpäästöisempiä. Voimansiirtojärjestelmistä laakereihin ja pienimpiin tiivisteisiin. Ryhdy kumppaniksi kanssamme ja luo omat räätälöidyt ratkaisusi, jotka vievät sinut askeleen edelle. Tai luota laajaan korkealaatuisten osien valikoimaamme, joka nostaa rakenteesi uudelle tasolle sisältäpäin.
Hands on the steering wheel mvp

Tekniset ratkaisut

Voimalinja

Asiakkaat ja sääntelyviranomaiset kaikkialla maailmassa vaativat henkilö- ja kuorma-autoja, jotka toimivat tehokkaammin, tuottavat vähemmän päästöjä ja kestävät pidempään. Tämä vaatii optimoituja voimansiirtoratkaisuja uuden sukupolven ajoneuvojen tueksi. Sähkö, hybridi, bensiini tai diesel. Laakereiden, tiivisteiden, voiteluaineiden ja mekatroniikan asiantuntemuksemme auttaa sinua parantamaan energiatehokkuutta ja luotettavuutta, mahdollistaa kompaktin rakenteen ja yksinkertaistaa asennusta. Moottorista ja vaihteistosta voimansiirron jokaiseen osaan. Yhdessä voimme luoda mekaanisesti ja elektronisesti kestävät tulevaisuuden ajoneuvot. Komponentti kerrallaan.
SKF Car E_powertrain
Huipputehokkaat autot

Suunniteltu ehdottoman korkealaatuiseksi ja kestäväksi

Huipputehokkaat urheiluautot, kuten uusimmat täyssähköiset super- ja hyperautot, vaativat omat erityiset laakeriratkaisunsa. Suunniteltu suuremmille pyörimisnopeuksille ja rasituksille. SKF Automotive tarjoaa laajan valikoiman räätälöityjä tuotteita maailman arvostetuimmille autonvalmistajille, mukaan lukien yksimutteriset pyöränlaakerit urheilullisen kisavanteen ilmeen luomiseksi. Muita esimerkkejä ovat täydelliset vetonivelillä varustetut vetoakselit maksimaalisen järjestelmäintegraation takaamiseksi, sekä laakerit integroiduilla kasettitiivisteillä ja matalakitkaiseksi pinnoitetuilla tiivisteillä optimaalisen tiivistystehon saavuttamiseksi. 
Front right-side wheel mvp

Onko sinulla jokin projekti mielessäsi?

Ota yhteyttä ja asiantuntijamme ottavat sinuun yhteyttä keskustellakseen tarpeistasi.