La opción preferida por los motociclistas para las condiciones de trabajo pesado

Kit de rueda HD para motocicletas

Los rodamientos de rueda de motocicleta deben soportar una intensa contaminación en las aplicaciones todoterreno, incluidos los frecuentes y duros lavados de la moto, lo que acorta la vida útil del rodamiento. Cuando nuestro kit de rodamiento de rueda y sello convencional no es la solución para soportar condiciones de aplicación demasiado exigentes, instale en su moto un kit de rueda para trabajo pesado, la solución definitiva para cubos de rueda con menor fricción, mayores intervalos de mantenimiento y mayor vida útil del rodamiento en condiciones de trabajo pesado.
VKWB HD fond blanc (Wheel kit HD)

Video promocional

Disfrute de su conducción con el exclusivo kit de rueda SKF para trabajo pesado

Características y rendimiento

Protección indiscutible contra la contaminación: Combinados con nuestros rodamientos, los sellos HD ofrecen una protección confiable contra la contaminación aún en los entornos más severos.

Máxima resistencia al lavado: Gracias a su diseño exclusivo, el sello para trabajo pesado ofrece una mayor protección del rodamiento durante el lavado a alta presión de la moto.

Menor fricción: El diseño patentado de los sellos SKF ofrece una menor fricción que la de cualquier otro sello estándar, sin comprometer la protección del sello en condiciones de uso.

Kit de mantenimiento completo para una mayor durabilidad: Además de los rodamientos específicamente seleccionados y los sellos designados, los duros distanciadores anodizados garantizan el rendimiento del sellado a lo largo del tiempo.

Videos

Por qué el kit de rueda HD hace la diferencia