Sellos de pistón para motocicletas

Los sellos de pistón SKF son una solución de sellado de alto rendimiento diseñada para horquillas y amortiguadores de motocicletas, que garantiza una excelente retención de aceite y aire gracias a sus compuestos de NBR de baja fricción y al refinado diseño SKF.

Características y rendimiento

Sellado de rendimiento superior:çGarantizan una excelente retención de aceite y aire en horquillas y amortiguadores, lo que mejora la durabilidad y la confiabilidad.

Funcionamiento con baja fricción: Fabricados con compuestos avanzados de NBR que reducen la fricción y mejoran la capacidad de respuesta de la suspensión.

Diseño optimizado​: Se caracteriza por una geometría refinada que mejora la eficacia del sellado para evitar la migración de aire/aceite.

Imágenes del producto