Kits de bujes para horquillas de motocicletas
Además de un menor mantenimiento y baja fricción con carga lateral, los bujes SKF se han desarrollado para ser la mejor combinación con los sellos SKF. Los bujes para horquillas SKF combinan la resistencia del acero con una capa deslizante autolubricante a base de PTFE, que garantiza un rendimiento suave y de baja fricción. Una capa intermedia de bronce mejora la disipación del calor y la unión entre capas. El soporte de acero revestido de cobre protege contra la corrosión. Tras un breve período de rodaje, una fina capa de PTFE se transfiere a la superficie de contacto, lo que ofrece propiedades óptimas de baja fricción y resistencia al desgaste.