Kit de sellos para horquillas Dual Compound para bicicletas de montaña
Los sellos para horquillas MTB son una pieza de protección vital de todo el sistema de la suspensión delantera, con un impacto fundamental en la comodidad de la conducción y un funcionamiento sin problemas en los entornos más duros. Este sello para horquillas completamente rediseñado, que se suma a la consolidada gama de sellos para horquillas SKF disponibles en el mercado desde hace más de 10 años, cuenta con compuestos de caucho recientemente desarrollados y nuevas geometrías tanto para el labio rascador como para el labio de sellado. La combinación de compuestos moldeados de manera conjunta y las mejoradas propiedades del labio de sellado ofrecen una mayor capacidad de seguimiento en el eje. Además, dispone de un nuevo inserto metálico y un muelle de espiras abiertas en el labio rascador de suciedad, que evita de manera eficaz el ingreso de contaminantes.