Reparaciones simplificadas y componentes protegidos para un resultado preciso y profesional

Herramientas de cubos de ruedas

El desmontaje de una unidad de rodamiento para cubos de rueda HBU 2.1 (de rodamiento compacto), pero, más importante aún, el montaje del rodamiento de ruedas en un vehículo, se debe realizar con precaución. SKF ha desarrollado herramientas específicas para garantizar que la presión que se utiliza para insertar el rodamiento en el buje se aplique en la zona correcta (aro exterior) y evitar que se produzcan daños en componentes sensibles.
SKF Wheel tool

Características y beneficios

Herramienta de montaje de HBU 2.1 (VKN 600)

  • Herramienta de rodamientos de ruedas para un montaje simple y rápido de los rodamientos HBU 2.1 (compactos) de todos los tamaños.
  • No es necesario extraer el sensor del ABS ni el buje del automóvil.
  • Aplica presión en la zona correcta (aro exterior), lo que evita el daño de componentes sensibles

Herramienta de desmontaje de HBU 2.1 (VKN 601)

  • Herramienta de rodamientos de ruedas para un desmontaje simple y rápido de los rodamientos HBU 2.1 de todos los tamaños.
  • Futuras extensiones también posibilitarán el uso de la herramienta para una serie de rodamientos HBU 2 y HBU 3 con tres y cuatro tornillos.

Cilindro hidráulico (VKN 602-1)

  • A continuación, se encuentra una extensión a los kits de herramientas de rodamientos de ruedas.
  • Cilindro hidráulico de bajo peso de 3 kg para un montaje y desmontaje aún más sencillo (capacidad de presión y tensado de 18 toneladas).