Kits de soportes superiores y componentes de protección de la suspensión

SKF está a la vanguardia de la innovación, al diseñar y fabricar rodamientos de suspensión para los principales fabricantes de equipos originales de automóviles de todo el mundo. En su carácter de líder mundial del mercado en esta categoría, SKF ofrece una amplia gama de kits de soportes superiores y componentes de protección de la suspensión, y garantiza piezas de primera calidad que mejoran el manejo del vehículo y logran una experiencia de conducción suave, estable y segura. Nuestras instalaciones de ensayo a lo largo de todo el mundo realizan rigurosas pruebas que garantizan que todos los productos SKF cumplan con los más altos estándares de calidad y rendimiento. Además, nuestra asistencia técnica está fácilmente disponible, con instrucciones de montaje y boletines técnicos accesibles a través de códigos QR en la etiqueta de la caja para su comodidad.
Top mount HC image

Kit de soporte de suspensión superior

La sustitución del rodamiento y el tope de suspensión simultánea y en ambos lados del vehículo es fundamental para lograr la máxima comodidad, estabilidad y seguridad. Estos componentes de alto rendimiento permiten que el amortiguador gire suavemente y absorba los golpes con capacidad de carga eficaz.

Características y rendimiento

  • Topes de suspensión fabricados de caucho de gran calidad con inserciones metálicas: aseguran una reducción de las vibraciones del 25 % y un 20 % menos de esfuerzo para mover la dirección.
  • Diseño compacto y liviano: facilita la instalación y reduce los niveles de fricción y ruido para una conducción confortable.
  • El más reciente diseño de sello de alto rendimiento: includye varios labios de sello de elastómero y deflectores para evitar la entrada de contaminación y prolongar la vida útil del rodamiento.

La oferta de SKF

  • Los kits SKF incluyen los rodamientos de suspensión, los soportes de suspensión, las almohadillas de caucho* y las tuercas y pernos de montaje, de ser necesario.
  • Disponibles como unidades premontadas o componentes separados.
  • SKF recomienda reemplazar siempre simultáneamente el tope de suspensión y el rodamiento para evitar un desgaste desparejo y tener que repetir las reparaciones.
  • Una gama que cubre los principales modelos de automóviles europeos y asiáticos que actualmente recorren nuestras carreteras, tanto para el eje delantero como para el trasero.

*si corresponde

Kit de rodamiento de suspensión

Para mayor comodidad, estabilidad y seguridad

Los rodamientos de suspensión sirven como puntos pivotantes superiores para el sistema de dirección y permiten un manejo suave, un frenado cómodo y un funcionamiento seguro.

Características y rendimiento

  • Diseño compacto y liviano: facilita la instalación y reduce los niveles de fricción y ruido para una conducción confortable.
  • Acero templado con alto contenido de cromo: asegura una mayor rigidez y estabilidad para una vida útil más prolongada.
  • Caminos de rodadura de contacto angular diseñados especialmente para rodamientos resistentes MacPherson: mejoran la rigidez y permiten un aumento del 40 % en la capacidad de carga radial del muelle, para lograr más estabilidad y reducción del ruido.
  • Arandelas superiores e inferiores de plástico reforzado y fibra de vidrio: garantizan resistencia adicional, fácil montaje y bajo peso.
  • Engrasados y sellados de por vida: grasa de alto rendimiento que resiste la humedad, las vibraciones y las temperaturas muy bajas (-40 °C).
  • Último diseño de sellado de alto rendimiento: varios labios de sello de elastómero y deflectores evitan la entrada de contaminación y ayudan a prolongar la vida útil del rodamiento en condiciones difíciles.
  • Asiento de muelle integrado resistente de metal y plástico reforzado: guía y soporta las cargas radiales y axiales del muelle para obtener mayor rigidez y menos ruido.

*Según las especificaciones de los equipos originales

La oferta de SKF

  • Rodamientos con calidad de equipos originales, que incluyen características específicas para los diferentes parámetros de rendimiento del vehículo.
  • Los kits están disponibles como paquetes dobles o individuales e incluyen almohadillas de caucho*.
  • Los rodamientos de suspensión Macpherson resistentes de SKF ofrecen una mayor rigidez, una conducción más suave y mayor resistencia para soportar las condiciones más difíciles.
  • Rodamientos probados en los centros de pruebas de SKF que incluyen el rendimiento en condiciones muy difíciles y temperaturas extremas. 

*si corresponde

Kit de protección

La solución completa para reparar la parte superior de la suspensión

Los kits de reparación de suspensiones SKF incluyen todos los componentes superiores necesarios, el rodamiento de la suspensión así como el amortiguador y el guardapolvos.

Características y rendimiento

  • Facilitan una reparación rápida y precisa.
  • La gama cubre diseños de vehículos en los que los componentes de la suspensión superior están estrechamente conectados.