Vehículos de pasajeros

Sensores de oxígeno SKF

Potenciar motores para un rendimiento máximo.
Oxygen sensor

Características y beneficios

  • Diseño de precisión: Nuestros sensores de oxígeno automotrices están diseñados con precisión para lecturas exactas, y optimizan la eficiencia de combustible de su vehículo.
  • Rendimiento confiable: Confíe en nuestros sensores para obtener resultados consistentes y confiables, y asegúrese de que su vehículo funcione sin problemas.
  • Cumplimiento en materia de emisiones: Sea responsable con el medioambiente con sensores que cumplen con estrictas normas de emisiones.
  • Soporte de expertos: Benefíciese del soporte del equipo de SKF.

Por qué


Determinan, en tiempo real, la correcta relación entre aire y combustible de un motor de combustión, manteniendo el equilibrio adecuado entre aire y combustible para unas emisiones óptimas. El sistema de escape depende del sensor de oxígeno, ya que una combustión inadecuada dañará sus componentes.

Síntomas de un sensor de oxígeno defectuoso

  • Aparece la luz de advertencia del motor en el tablero.
  • El automóvil da tirones al arrancar
  • Consumo de combustible inusualmente alto
  • Baja potencia del motor al acelerar
  • Mayor emisión de gases tóxicos

Motivos de una posible falla

  • Cortocircuitos internos y externos
  • Falta de puesta a tierra/voltaje
  • Sobrecalentamiento
  • Depósitos/contaminación
  • Daño mecánico
  • Uso de combustible con plomo/aditivos

Por qué es importante su reemplazo

Un sensor de oxígeno defectuoso no puede repararse. Debe reemplazarse, y no hacerlo puede causar:

  • Menor ahorro de combustible
  • Mayores emisiones y daño a otros componentes (p. ej., sobrecalentamiento del catalizador).
  • Se recomienda reemplazar los sensores de oxígeno en pares; ambos en la fase anterior o ambos en la fase posterior, en el caso de los sensores de oxígeno delanteros y traseros

Para garantizar una conexión confiable, SKF ofrece sensores de ajuste directo específicos para cada vehículo, que facilitan la instalación.