Grasa de primera calidad en envases individuales o múltiples

Grasa

La grasa de SKF es un producto de complejo de litio a base de aceite mineral. Adecuada para rodamientos de ruedas, suspensión de chasis, juntas universales y fuelles de juntas homocinéticas para automóviles de pasajeros, camiones ligeros y vehículos comerciales. La grasa SKF VKG1/VKG 1001 ofrece una excelente resistencia al agua y propiedades antioxidantes. Con buena estabilidad mecánica y excelente estabilidad frente a la oxidación. Disponible en diferentes tamaños según las necesidades de la reparación. La grasa para junta homocinética viene en envases individuales o múltiples de 80 gramos.
Grease (1)

La pasta anticorrosión reduce la corrosión y simplifica las reparaciones

La corrosión por contacto se produce por oscilaciones y vibraciones ligeras, y puede causar daños en los rodamientos y hacer que el desmontaje resulte prácticamente imposible. La pasta anticorrosión de SKF alarga la vida útil del rodamiento y reduce el tiempo y los costos de mantenimiento.

Características y beneficios

  • Reducción de la corrosión por contacto, lo que permite un desmontaje más fácil de los rodamientos.
  • Extracción más sencilla de los componentes industriales generales para una amplia gama de aplicaciones, como tuercas, tornillos, pestañas, pernos, rodamientos, pasadores guía, acoplamientos, tornillos elevadores, puntos del torno, barras de empuje y ejes con estrías.