Reparaciones simplificadas y componentes protegidos para un resultado preciso y profesional

Herramientas para líneas de transmisión

Para que la junta homocinética funcione a la perfección, debe estar protegida por fuelles ajustados con precisión. La instalación de estos fuelles suele ser un procedimiento largo y complejo, ya que la junta homocinética y el eje de transmisión tienen que estar desconectados. Para ayudar a los mecánicos, SKF ha desarrollado herramientas que simplifican y acortan significativamente esta reparación.

Características y beneficios

Herramienta de abrazaderas universales (VKN 400)

  • Herramienta de fuelle para ajustar y cortar abrazaderas universales de forma precisa y pareja.
  • Alternativa profesional para tijeras/cúteres estándares.

Herramienta de abrazaderas de pestaña (VKN 401)

  • Herramienta de ajuste para apretar con precisión las abrazaderas de pestaña específicas de fuelle.

Herramienta de expansión de fuelles universales (VKN 402)

  • Herramienta de expansión neumática para ajustar fuelles universales (CVJ de hasta 115 mm) sin desmontar la junta homocinética ni retirar el eje de transmisión del automóvil.
  • No se requiere ningún esfuerzo físico para expandir el fuelle.