Productos de sistemas de transmisión del mercado de reposición de SKF para operaciones de transmisión suaves.  

Tecnología de nivel mundial para ejes de transmisión, juntas homocinéticas y kits de fuelles

Los componentes SKF para transmisión, ejes de transmisión y juntas de velocidad constante representan tecnología de clase mundial para reducir la fricción general y mantener un sistema de motor eficiente. Nuestra gama de productos de más de 2400 kits cubre hasta el 73 % del parque de automóviles europeo, incluidos miles de productos para Audi, BMW, Citroën, Fiat, Ford, Mercedes-Benz, Nissan, Opel, Peugeot, Toyota, Volkswagen, y muchos otros. Los kits de juntas homocinéticas y fuelles preensamblados y engrasados de SKF garantizan que la rotación completa de las juntas de las ruedas sea posible sin que se produzcan daños en el fuelle. Los kits del mercado de reposición incluyen todos los componentes necesarios para llevar a cabo una reparación completa. En los kits, se incluyen siempre componentes de seguridad adicionales (anillos elásticos, arandelas, etc.) para garantizar una reparación correcta.
SKF Driveline group

Kits de ejes de transmisión

Transmisión de potencia eficiente y duradera

Los ejes de transmisión se utilizan en automóviles equipados con un sistema de suspensión independiente. La función de este componente es transferir el par motor o la potencia de la caja de cambios al cubo de la rueda a un ritmo constante sin variaciones de fricción o juego. Deben ser lo suficientemente resistentes para soportar la tensión sin crear inercia adicional por el peso del eje. Aunque están diseñados para durar toda la vida útil del vehículo, a menudo, las duras condiciones atmosféricas o de la carretera pueden dañarlos prematuramente, en especial debido a su posición altamente expuesta. Alrededor del dos por ciento de todos los vehículos necesitan la sustitución de, al menos, uno de sus ejes de transmisión durante un año determinado. Solo en Europa, esto equivale a cuatro millones de automóviles al año.

Características y rendimiento

  • Tapón de protección del lado de la caja de engranajes: sella y protege los componentes internos de manera eficaz.
  • Junta homocinética y fuelle premontados y engrasados: garantizan que la junta de la rueda pueda girar por completo sin que se produzcan daños en el fuelle.
  • Abrazaderas metálicas de alta calidad: para una excelente capacidad de sellado.
  • Ejes de acero rígidos y resistentes: proporcionan un par eficiente y duradero desde el motor.
  • Anillo elástico de metal, pinzas de muelle, muelles discontinuos: componentes de seguridad para garantizar una reparación completa y segura.
  • Estrías del eje de transmisión diseñadas con precisión: aseguran una conexión estable a las juntas homocinéticas y una instalación fácil.
  • Arandela de baja fricción: protege la pestaña metálica y la junta homocinética del lado de la caja de engranajes, para una mayor vida útil.

La oferta de SKF

  • Los ejes de transmisión SKF son nuevos, no reacondicionados, y cumplen los estándares de equipos originales.
  • No se requieren depósitos para simplificar los procesos y reducir los costos para los mecánicos y distribuidores.
  • Cada kit incluye un eje de transmisión premontado, juntas homocinéticas interiores y exteriores, fuelles, abrazaderas, tuercas y grasa.
  • Además del montaje preciso del eje de transmisión, se realizan pruebas y controles de calidad para garantizar el material y el rendimiento.

Kits para juntas homocinéticas

Suaves y silenciosos, fabricados para durar

Las juntas homocinéticas transmiten el par de la transmisión a las ruedas a una velocidad constante, al tiempo que soportan el movimiento de la suspensión. Su posición expuesta en el vehículo hace que sean necesarios controles periódicos para mantener su vehículo seguro.

Características y rendimiento

  • Tratamiento de fosfatado de la superficie: proporciona una excelente protección contra la corrosión.
  • Roscado y ranurado del vástago del lado de la rueda: construido mediante procesos especiales de fabricación para asegurar la resistencia y una larga vida útil.
  • Gestión experta de la interfaz: asegura que el cubo de rueda y las juntas homocinéticas estén estrictamente calibrados para un máximo rendimiento.
  • La campana de la junta homocinética es una pieza sólida: significa que no hay líneas de soldadura para un producto sólido, resistente y confiable.
  • Un guardapolvos premontado de metal o plástico: ofrece protección adicional contra la contaminación.
  • Grasa de alta calidad a base de litio con bisulfuro de molibdeno (MoS2): lubrica, protege y tolera temperaturas extremas.
  • Forjado de precisión de la jaula del lado de la rueda: asegura un ajuste preciso del eje de transmisión, pero puede instalarse fácilmente.
  • Aro de ABS premontado: incluido en la parte exterior de la campana de la junta homocinética.
  • Trípode del lado de la caja de cambios: simplifica las reparaciones de la junta homocinética si la campana no está dañada.
  • Procedimientos de prueba rigurosos: Las juntas homocinéticas SKF están fabricadas para ser duraderas. Incluyen pruebas de material, resistencia y ciclo de vida que garantizan un óptimo rendimiento y larga duración.

Kits de fuelles

Excelente protección contra el desgaste diario

Los fuelles retienen la grasa en su lugar y protegen las juntas homocinéticas del ingreso de agua y suciedad que, con el tiempo, pueden provocar daños o erosión.

Características y rendimiento

  • Últimos modelos fabricados de material termoplástico resistente: ofrecen una protección de mayor duración.
  • Material y dimensiones de calidad de equipo original: aseguran el máximo rendimiento disponible para el vehículo.
  • Componentes de seguridad metálicos adicionales en los kits (tuercas/tornillos, anillos elásticos, pinzas de muelle, muelles discontinuos, etc.): disuaden la reutilización de piezas antiguas, que pueden comprometer la seguridad.
  • Bolsas de grasa de alta calidad a base de litio con bisulfuro de molibdeno (MoS2): ofrecen una lubricación excelente, resistencia a la corrosión y tolerancia a temperaturas extremas y grandes cargas.
  • Diseño especial "plegable" SKF con estrías más amplias: permite al vehículo tomar curvas pronunciadas sin dañar ni aplastar el fuelle.
  • Diámetro más ancho del labio externo: facilita el corte del fuelle y ayuda a mantener las abrazaderas en su lugar para prolongar la vida útil.
  • Compuesto de caucho elástico de alta calidad: se sustituye con facilidad sin retirar la junta homocinética del eje ni el eje del vehículo.
  • Paquetes múltiples: paquetes de 12 piezas disponibles para una gama de vehículos de pasajeros, lo que facilita el almacenamiento y ahorra costos.

La oferta de SKF

  • Fabricados de caucho de alta calidad o compuesto termoplástico para mayor resistencia y mayor vida útil.
  • Los fuelles universales y semiuniversales se adaptan al 90% de los vehículos de pasajeros del parque automotor europeo.
  • Diseñados y fabricados conforme a estándares precisos de equipos originales para proporcionar una reparación rápida, segura y flexible del vehículo en cualquier momento, una excelente capacidad de sellado y protección de la junta homocinética.
  • Los kits vienen con las abrazaderas adecuadas, grasa y componentes de seguridad adicionales.
  • Existen herramientas para abrazaderas SKF disponibles para garantizar una instalación correcta y protección completa.
  • Disponibles como paquetes individuales y múltiples.

Fuelles universales y semiuniversales

Características y rendimiento

  • Diseño especial "plegable" SKF con estrías más amplias: permite al vehículo tomar curvas pronunciadas sin dañar ni aplastar el fuelle.
  • Diámetro más ancho del labio externo: facilita el corte del fuelle y ayuda a mantener las abrazaderas en su lugar por más tiempo.
  • Compuesto de caucho elástico de alta calidad: se sustituye con facilidad sin retirar la junta homocinética del eje ni el eje del vehículo.
  • Paquetes múltiples: paquetes de 12 piezas disponibles para una gama de vehículos de pasajeros, lo que facilita el almacenamiento y ahorra costos.
  • Bolsas de grasa de alta calidad a base de litio con bisulfuro de molibdeno (MoS2): ofrecen una lubricación excelente, resistencia a la corrosión y tolerancia a temperaturas extremas y grandes cargas.

La oferta de SKF

  • Los fuelles universales y semiuniversales se adaptan al 90% de los vehículos de pasajeros del parque automotor europeo.
  • Existen herramientas para abrazaderas SKF disponibles para garantizar una instalación correcta y protección completa.
  • Herramienta de expansión de fuelles SKF disponible para fuelles universales.
  • Disponibles como paquetes individuales y múltiples.