La tecnología de autoalineación de SKF garantiza un rendimiento sin problemas y una mayor vida útil

Rodamientos de liberación del embrague SKF: calidad profesional

La tecnología de rodamientos de embrague ha evolucionado notablemente a lo largo de los años, de los rodamientos de una hilera de bolas, a los concéntricos de accionamiento hidráulico y la tecnología de embrague doble húmedo o seco para los vehículos más modernos que circulan por nuestras carreteras.
Clutch release bearing

Características y beneficios

  • El diseño autoalineable permite embragar y desembragar sin problemas.
  • Solución compacta, liviana y de baja fricción reduce las emisiones de CO2 y limita la pérdida de potencia.
  • Lubricado y sellado de por vida: protege la superficie de contacto de rodadura del rodamiento de las partículas del disco de embrague y la contaminación externa.
  • Sello único o doble de caucho superior: resiste las temperaturas de funcionamiento, mantiene la calidad del lubricante e impide la entrada de contaminantes.
  • Caminos de rodadura de acero templado con alto contenido de cromo: soportan una alta capacidad de carga y la rigidez del rodamiento para un funcionamiento del embrague sin problemas.
  • Manguito plástico reforzado con MOS2*: proporciona rigidez y un tubo de guiado fácilmente deslizante, lo que reduce el nivel de ruido.
  • Placa posterior resistente de metal endurecido: soporta cargas elevadas para prolongar la vida útil.
  • Rodamientos probados según las especificaciones de los equipos originales: aseguran un rendimiento óptimo a temperaturas extremas, cargas elevadas y altas velocidades.
  • Suministramos rodamientos de embrague de equipos originales para los fabricantes de Peugeot, Citroen, Audi, Renault y GM.
  • Nuestra gama incluye más de 140 kits de rodamientos de desembrague mediante horquilla.
  • Los rodamientos vienen listos para instalar.

*Lubricante de bisulfuro de molibdeno