SKF lanza línea de rodamientos de ruedas para automóviles clásicos
Es clásico, hágalo eterno
Experiencia en equipos originales de SKF para automóviles clásicos gracias a nuestra herencia automovilística:
Características y beneficios
- Kit de primera calidad clásico con contenido completo: Rodamientos de rueda de equipos originales de SKF, elementos de fijación, tecnología de grasa SKF (cuando es necesaria), agente anticorrosión, instrucciones de montaje impresas y un certificado de autenticidad.
- Caja SKF de primera calidad con un atractivo diseño de época y protección de componentes optimizada
- Paquete específico que incluye cuñas personalizadas por diámetro de rodamiento, lo que es único en el mercado
- Oferta de gama especializada para los automóviles clásicos más icónicos y prestigiosos
- TODAS las partes de rodamientos de ruedas de SKF son 100 % de ingeniería de aplicación, solo utilizan las especificaciones de los equipos originales y vienen con todos los accesorios necesarios que garantizan el ajuste de los fabricantes de equipos originales.
Certificado
SKF lanza kits de rodamientos de ruedas para automóviles clásicos
Una gama confiable de piezas automotrices para automóviles clásicos: Para garantizar que los automóviles clásicos funcionen sin problemas, es imprescindible repararlos con piezas de calidad de equipo original.
Características y rendimiento
- Robusta caja de primera calidad para protección de componentes optimizados
- Certificado de piezas originales con aprobación de control de calidad de SKF, código QR para acceder a toda la información del kit. Área específica para el sello del mecánico, la fecha de reparación y el kilometraje para una completa trazabilidad de la reparación, que aportará valor al automóvil
- Rodamientos SKF Explorer con mejor rendimiento y menos emisiones de CO2.
- Catalogación específica con enlaces de alta calidad en aplicaciones antiguas de equipos originales para una identificación rápida y segura de las piezas
- Cuñas de alta calidad personalizadas por diámetro de rodamiento