Soluciones de sellado de vanguardia para una protección superior y reducción del tiempo de inactividad de la flota

Sellos de rodamientos de ruedas

Los sellos SKF están fabricados de materiales de avanzada y cuentan con diseños de labio de sello que proporcionan una baja fricción y excelente exclusión de los contaminantes, lo que permite prolongar su vida útil. Los diseños de sellado se aplican a una amplia gama de productos de cubos de rueda para vehículos comerciales
Truck Seal

Características y beneficios

  • Se encuentran disponibles para camiones, autobuses, remolques y vehículos todoterreno.
  • Labios exclusores radiales y axiales adicionales e independientes: ofrecen una exclusión superior de contaminantes para una mayor vida útil del rodamiento.
  • Labio axial exclusor de suciedad cargado mediante muelle patentado: retiene la carga del labio durante períodos más prolongados.
  • Configuración exclusiva de labio “R-Safe” cargado mediante muelle: distribuye la carga hacia el labio radial y axial para una mayor retención.
  • Deflector de acero inoxidable como superficie de rodadura del sello: ofrece una superficie de rodadura libre de corrosión, lo que prolonga la vida útil del sello.
  • Materiales elastoméricos optimizados para disminuir la fricción: reducen la temperatura debajo del labio, lo que se traduce en menor fricción y menos pérdida de potencia.