Garantice la seguridad con pastillas de freno SKF de alta calidad

SKF, un mecánico de verdad2024-05-28

El sistema de frenos es uno de los componentes más críticos de un vehículo y tiene un impacto directo en la seguridad. Entre los diversos elementos dentro de este sistema, las pastillas de freno son fundamentales. Aseguran que el vehículo se detenga de manera segura y efectiva, por lo que la elección de pastillas de alta calidad es esencial. Con más de un siglo de experiencia, SKF sobresale en el desarrollo de soluciones para equipos originales y del mercado de reposición, como rotores de freno con rodamientos integrados, y ofrece casi 900 juegos diferentes de pastillas de freno para diversas aplicaciones.

Beneficios de las pastillas de frenos de alta calidad

  • Vida útil más prolongada: Las pastillas de freno superiores soportan cargas más altas y son más resistentes al desgaste, lo que asegura una vida útil más larga.
  • Mejor rendimiento del frenado: Las pastillas de alta calidad proporcionan un mejor control del vehículo y eficiencia, fundamental en emergencias.
  • Ahorro de costos: Reemplazos menos frecuentes se traducen en menores costos de mantenimiento.
  • Seguridad y confiabilidad: Los productos de fabricantes de renombre como SKF utilizan materiales de alta calidad, con lo que reducen los riesgos de averías y mejoran la seguridad en la carretera

Pastillas de freno SKF: tecnología avanzada

Las pastillas de freno SKF utilizan tecnología de chamuscado para una eficiencia de frenado superior. El recubrimiento especial mejora la presión superficial entre la pastilla y el disco durante la parada inicial de asentamiento después del reemplazo, lo que resulta en distancias de frenado hasta un 20 % más cortas. Los aditivos cerámicos en las pastillas SKF ofrecen varios beneficios, como niveles bajos de polvo para ruedas más limpias, una vida útil prolongada debido a su mayor durabilidad, y reducción de ruido para un rendimiento de frenado más silencioso.

Las pastillas de freno de alta calidad son fundamentales por varias razones. Proporcionan mejor eficiencia de frenado, especialmente en emergencias, y tienen una vida útil más larga, lo que se traduce en ahorros económicos. Además, mantienen su rendimiento con altas temperaturas debido a su resistencia al calor. Las pastillas cerámicas modernas generan menos polvo y desgaste, y mantienen las ruedas más limpias, lo que beneficia al medioambiente.

Entender los discos de freno

Las pastillas de freno funcionan junto con los discos de freno (rotores) para detener el movimiento de su vehículo, siendo los frenos de disco preferidos sobre los frenos de tambor por su eficiencia y capacidad para resistir temperaturas más altas. Durante la conducción normal, los discos de freno pueden calentarse a temperaturas que van desde los 200 hasta los 400 °C, mientras que condiciones extremas pueden elevar las temperaturas hasta los 500 °C. El sobrecalentamiento puede tener diversas consecuencias, como el desgaste, donde la efectividad del frenado disminuye debido a las altas temperaturas; deformaciones en el disco resultantes de calentamientos y enfriamientos rápidos, que causan diferencias en los niveles superficiales y pulsaciones; y un aumento en el desgaste del material del disco de freno acelerado por altas temperaturas.

Pastillas y discos de freno: funcionamiento

Las pastillas de freno, revestidas con material de fricción, se agarran al disco cuando se presiona el pedal, y reducen la velocidad del vehículo. Cuanto más se presiona el pedal, mayor es la fuerza de frenado. El desgaste de los discos es inevitable, pero puede ser exacerbado por el sobrecalentamiento o contaminantes como la arena.

Signos de pastillas de freno desgastadas

  • Dificultades para frenar: Mayor esfuerzo necesario para detener el vehículo.
  • Mayor distancia de frenado: Mayores distancias para detenerse.
  • Desviación del vehículo a un lado: El vehículo se desvía al frenar.
  • Pulsaciones: Vibraciones durante el frenado.
  • Ruido fuerte: Sonidos inusuales al frenar.
  • Cambios en la resistencia del pedal de freno: Variaciones en la presión del pedal de freno.

Si aparecen estos síntomas, revise el sistema de frenos inmediatamente y reemplace los componentes desgastados o defectuosos.

Cuidado de frenos simplificado: ¿Hace lo suficiente?

Además de evaluar las pastillas y discos de freno, es fundamental considerar diversos aspectos del sistema de frenado de su vehículo. Esto incluye garantizar la funcionalidad adecuada de los sensores de desgaste de las pastillas de freno para proporcionar información precisa sobre el desgaste y revisar regularmente el sistema hidráulico, incluidos el nivel y la condición del líquido de frenos, con una recomendación de reemplazo cada 2 años o 30 000 a 50 000 km, según las pautas del fabricante. El líquido de frenos debe probarse mensualmente y reemplazarse si presenta un olor a quemado, apariencia oscura o si el pedal de freno se siente suave. También es importante inspeccionar los elementos de montaje, como resortes, guías y abrazaderas, en busca de signos de daño, y verificar el Sistema de frenado antibloqueo (ABS) para prevenir el bloqueo de ruedas.

Los vehículos eléctricos e híbridos requieren una atención especial debido a sus necesidades únicas de pastillas de freno, resultantes de su mayor peso y diferentes mecanismos de frenado. SKF ofrece pastillas con el índice EV específicamente diseñadas para vehículos eléctricos, para abordar problemas de ruido y desgaste. Las inspecciones regulares de frenos, idealmente realizadas dos veces al año durante los cambios de neumáticos estacionales, son esenciales para mantener un rendimiento de frenado óptimo. Los kits de pastillas de freno SKF, a menudo, incluyen accesorios necesarios como indicadores de desgaste, tornillos y placas de pinza, y cumplen con las especificaciones de equipos originales.

Es fundamental contar con asesoramiento profesional y una instalación adecuada al elegir las pastillas de freno correctas, teniendo en cuenta factores como el estilo de conducción, el tipo de vehículo y las condiciones de funcionamiento. Consultar a un profesional garantiza una evaluación adecuada y el reemplazo de los componentes de freno, lo que reduce el riesgo de problemas graves y accidentes asociados con una instalación incorrecta o pastillas de baja calidad.

SKF se compromete a proporcionar pastillas de freno de alta calidad y confiables diseñadas para mejorar la seguridad y el rendimiento. Confíe en la experiencia de SKF para las necesidades de frenado de su vehículo, y garantice su seguridad en la carretera.