Herramientas SKF para reparar de manera precisa y eficiente los sistemas de distribución de motores

SKF, un mecánico de verdad2023-01-16

Diez juegos de herramientas para sistemas de distribución para cubrir más de 5000 aplicaciones en el parque automotor europeo.

El sistema de distribución es una parte delicada de los motores modernos, y las técnicas incorrectas de reparación son la principal causa de las fallas mecánicas. Es por ello que el mercado de reposición automotriz de SKF ofrece 10 herramientas específicas para sistemas de distribución de motores. Estas han sido diseñadas para ayudar a los mecánicos a realizar su trabajo de manera correcta y rápida a la hora de reparar el sistema de distribución de una amplia gama de vehículos populares. 

En la mayoría de los motores impulsados por correa de distribución, es importante utilizar las herramientas específicas cuando se necesita sustituir el sistema. Los componentes de la transmisión, como el árbol de levas, el cigüeñal e incluso la bomba de inyección diésel, deben fijarse en su posición correcta mientras se retira la correa de distribución y los demás componentes viejos, y se monta el kit nuevo. No hacerlo puede causar daños costosos y, con frecuencia, irreversibles en el motor. 

Las herramientas para sistemas de distribución de motores de SKF proporcionan todos los componentes necesarios para mantener la sincronización del árbol de levas y el cigüeñal, y reemplazar el sistema de distribución de manera correcta y segura. 

¿Cuáles son las características y los beneficios?

  • En lugar de un costoso y voluminoso juego de herramientas "todo en uno" que incluya las herramientas para cada tipo de motor, SKF ha diseñado 10 juegos más pequeños que cubren un grupo de diseños de motores similares y populares. Esto permite al mecánico elegir los juegos de herramientas que le resultarán más útiles para su parque automotor, al tiempo que ahorra espacio y dinero; 
  • Cada juego de herramientas incluye instrucciones impresas con guías paso a paso sobre cómo realizar la fijación del sistema de distribución de manera correcta;
  • El embalaje es resistente, ligero y fácil de transportar, si es necesario;
  • Se pueden pedir piezas de repuesto individuales en caso de pérdida o daño, por lo que no es necesario reemplazar el kit completo.

En Europa, el 68 % de los sistemas de distribución están impulsados por la tecnología de correa de distribución. El fallo del sistema de distribución es muy costoso y se necesita mucho tiempo para repararlo. Estas herramientas específicas ayudan a nuestros mecánicos en su trabajo diario, para que sus reparaciones sean perfectas ya en la primera vez. 

Los 10 juegos de herramientas para sistemas de distribución de motores cubren un total combinado de 90 kits de correas de distribución y kits de correas de distribución con bomba de agua, y son compatibles con más de 5000 aplicaciones del parque automotor europeo. 

La oferta completa de herramientas del mercado de reposición automotriz de SKF ahora incluye, en total, 16 kits. Además de las 10 herramientas nuevas para sistemas de distribución de motores, también tenemos en nuestra gama de herramientas:  

  • Dos herramientas para poleas libres de alternador de SKF: la VKN 350 y la VKN 351, para ayudar a desmontar y montar correctamente los componentes.
  • Una herramienta de montaje de correas elásticas, VKN 300, que simplifica mucho "la elongación de la correa para el montaje".
  • Dos herramientas específicas para abrazaderas, diseñadas para ajustar los fuelles de SKF: VKN 400 para abrazaderas universales y VKN 401 para abrazaderas de pestaña.
  • Un expansor, VKN 402, para ajustar fuelles universales sin retirar la junta homocinética del eje, lo que ahorra tiempo y reduce costos. Con esta herramienta neumática con la marca CE, no se requiere ningún esfuerzo físico para expandir el fuelle.