El movimiento perfecto es el que podemos detener

Noticias2023-01-16

SKF ocupa una posición de liderazgo en el suministro de soluciones sólidas a la industria del mercado de reposición automotriz. Con más de un siglo de experiencia en la rotación para equipos originales y el mercado de reposición, y como complemento de sus ya conocidos discos de freno con rodamientos, SKF presenta una gama completamente nueva de pastillas de freno SKF, siempre en cumplimiento de la normativa europea ECR90.

En comparación con las pastillas de freno estándares del mercado, nuestros frenos han experimentado importantes mejoras en cuanto a materiales.

Estas nuevas pastillas de freno están especialmente diseñadas para todas las condiciones de la carretera. En comparación con las pastillas de freno estándares del mercado, nuestros frenos han experimentado importantes mejoras en cuanto a materiales. La mayoría de ellas contienen componentes cerámicos que garantizan una menor producción de polvo, una excelente durabilidad, así como un ruido mínimo. Esta reducción del ruido se ha demostrado en pruebas comparativas realizadas por SKF con otros productos de diferentes fabricantes, basadas en el procedimiento de prueba de ruido SAE J2521. En todos los resultados, las pastillas SKF superaron a la competencia.

El nuevo sistema integrado aumenta la seguridad y la comodidad de los conductores y pasajeros gracias a sus nuevas características, como el indicador eléctrico de desgaste, que avisa al conductor cuando las pastillas están a punto de desgastarse. Además, la pastilla de freno SKF tiene un tratamiento de chamuscado para un rendimiento de frenado rápido. Cuenta con un revestimiento de la superficie que mejora el comportamiento del lecho entre las pastillas y los discos de freno en la primera frenada, lo que permite al conductor sentir un control absoluto del vehículo. Al mismo tiempo, puede reducir las distancias de frenado hasta un 20 % y ofrecer al conductor una seguridad absoluta en la primera frenada.

¿Cómo se puede instalar?

Para facilitar el proceso de instalación, la mayoría de los kits de pastilla de freno SKF vienen con todos los accesorios incluidos en la caja: indicadores eléctricos de desgaste, tornillos y mordazas de freno que cumplen con las especificaciones de equipo original. Los nuevos kits de accesorios sustituyen al antiguo kit y mantienen una óptima reducción del ruido durante su uso. Todos estos componentes permiten una instalación perfecta y reducen los chirridos inesperados y, al mismo tiempo, pueden ser fácilmente intercambiables.

SKF Automotriz | El movimiento perfecto es el que podemos detener.