Två- och trehjulingar
Minskad friktion, ökad effektivitet
Allt från cyklar och motorcyklar till elsparkcyklar och trehjulingar. Med varje ny modell förväntas du höja prestandan, samtidigt som säkerheten förbättras och miljöpåverkan minskas. Det kan vara en tuff utmaning. Men vi tar oss gärna an den tillsammans med dig.
Två- och trehjulingar
Det finns många olika sätt att öka två- och trehjulingars prestanda. Vi kan hjälpa dig med de flesta av dem.
Med vår hjälp kan du göra dina motorcyklar mindre och lättare för att förbättra manövrerbarheten och energieffektiviteten. Du kan minska friktionen och vibrationerna för att öka körkomforten och bränsleeffektiviteten. Du kan också använda högkvalitativa komponenter och avancerade tätningslösningar för att förlänga livslängden.
Detta gäller oavsett om du vill vara med och ta fram en skräddarsydd lösning eller prova någon av våra befintliga produkter. Tack vare vår erfarenhet och expertis kan du förvänta dig en smidig resa.
SKF Automotive MTRX
En mountainbide utsätts hela tiden för smuts, lera och vatten. För de flesta lager innebär detta problem. Med SKF Automotive MTRX-lager är det en helt annan sak. Tack vare de specialkonstruerade kontakttätningarna behöver du inte oroa dig – det är bara att köra på!
Har du ett projekt på gång?
Vet du redan vad du letar efter? Hitta de delar du behöver i vår produktkatalog.
Eftermarknadsstöd för två- och trehjulingar
Produktsortiment
Även de allra minsta komponenterna påverkar din motorcykels eller mountainbikes prestanda. Därför får reservdelar aldrig vara slut i lager. Vi är stolta över att kunna förse dig med ett stadigt utbud av högkvalitativa reparationskomponenter för eftermarknaden.