Passagerarfordon
Ökar effektiviteten, minskar utsläppen
Från ritbordet till serviceverkstaden. Vi hjälper dig med allt från skräddarsydda lösningar till standardkomponenter, alla konstruerade med ett tydligt mål: att sätta människor i rörelse på ett mindre resurskrävande sätt.
Passagerarfordon
Den största utmaningen inom fordonsindustrin är att köra snabbare och längre utan att förbruka mer energi. Därför utvecklar vi lösningar som gör att bilar och lastbilar väger mindre, är mer effektiva, håller längre och genererar mindre utsläpp. Det gäller allt från drivlinor till lager och de allra minsta tätningarna. Samarbeta med oss för att skapa dina egna skräddarsydda lösningar som gör att du ligger steget före. Eller förlita dig på vårt breda sortiment av högkvalitativa delar för att förbättra dina konstruktioner från insidan.
Tekniska lösningar
Prestandabilar
Konstruerade för kvalitet och robusthet av högsta klass
Sportbilar med hög prestanda, inklusive de senaste helelektriska superbilarna och hyperbilarna, kräver sina egna specifika lagerlösningar. Konstruerade för högre hastigheter och större påfrestningar. SKF Automotive tillhandahåller en rad skräddarsydda produkter till världens mest prestigefyllda biltillverkare, bland annat hjullager med enkelmutter som ger hjulen ett riktigt sportigt utseende. Andra exempel är kompletta drivaxlar med drivknutar för maximal systemintegration, och lager med integrerade kassettätningar och lågfriktionstätningar för optimal tätningsprestanda.
Har du ett projekt på gång?
Kontakta oss så hör en av våra specialister av sig till dig för att diskutera dina behov.
Eftermarknadsstöd för personbilar
Produktsortiment
Ingen bilägare vill höra att de reservdelar som behövs för att laga bilen är slut i lager. Och du ska aldrig behöva leta länge efter rätt reservdelar. På SKF Automotive är vi stolta över att kunna förse dig med ett stadigt utbud av högkvalitativa reparationskomponenter för eftermarknaden.