Veículos de duas e três rodas

Há muitas maneiras de aumentar o desempenho de veículos de duas e três rodas. Podemos ajudar você com a maioria delas. Com nossa ajuda, você pode tornar as motocicletas menores e mais leves, para aumentar a capacidade de manobra e a eficiência energética. Você pode reduzir o atrito e as vibrações, para aumentar o conforto da direção e a eficiência do combustível. E você pode utilizar componentes de alta qualidade e soluções avançadas de vedação para prolongar a vida útil. Não importa se você deseja inovar em conjunto com uma solução personalizada ou experimentar um de nossos produtos existentes. Com nossa experiência e conhecimento, você pode esperar uma condução tranquila.

MTRX da SKF Automotiva

Uma mountain bike é constantemente exposta à sujeira, lama e água. Com a maioria dos rolamentos, isso causa problemas. Com os rolamentos MTRX da SKF Automotiva, é outra história. Graças às vedações de contato especialmente projetadas, você não precisa se preocupar, é só pilotar.

Tem um projeto em mente?

Sabe o que está procurando? Encontre as peças de que precisa em nosso catálogo de produtos.