Vedações de pistão para motocicletas

A vedação de pistão da SKF é uma solução de vedação de alto desempenho projetada para garfos e amortecedores de motocicletas, garantindo excelente retenção de óleo e ar graças aos seus compostos NBR de baixo atrito e ao design refinado da SKF.
Piston seal

Features and performance

Superior sealing performance​: ensures excellent oil and air retention in forks and shock absorbers, enhancing durability and reliability.​

Low friction operation​: made with advanced NBR compounds to reduce friction and improve suspension responsiveness.​

Optimized design​: features a refined geometry that enhances sealing efficiency to avoid air/oil migration.

Imagens do produto