Kit raspador de lama para motocicleta

Projetados para os garfos de motocicletas off-road e de corrida mais exigentes, os raspadores de lama para garfos da SKF protegem o raspador de poeira e, portanto, o interior do garfo em condições de lama. O kit inclui um par de raspadores prontos para instalação, com um design inteligente e feitos de um material plástico de baixo atrito.
Mud scraper kit  01

Features and performance

Improved protection of the fork: SKF mud scrapers effectively protect fork seals by preventing the entry of mud and dirt.

Smooth suspension performance:​ their low-friction material ensures smooth and consistent fork movement.​

Easy installation​: they can be quickly installed/removed in the field without removing the fork.

Durable and reusable design​: their robust construction resists UV exposure and allows for reuse in tough conditions.

Product images