Fork bushing kits for motorcycles

Beyond reduced maintenance and low frictional properties under side load, the SKF bushings have been developed to be the best combination with the SKF seals​. SKF fork bushings combine the strength of steel with a PTFE-based self-lubricating sliding layer, ensuring smooth, low-friction performance. A bronze intermediate layer enhances heat dissipation and bonding between layers. The copper-plated steel backing protects against corrosion. After a short break-in period, a thin PTFE layer transfers to the counter surface, enabling optimal low-friction and wear-resistant properties.
Fork bushings packaging

Fork bushing

SKF for bushings developed for performance

Características e desempenho

Excelentes propriedades de atrito​: A camada deslizante à base de PTFE garante um movimento suave com resistência mínima, melhorando a capacidade de resposta da suspensão e o conforto do motociclista.

Marcação dimensional​: Marcações claras e precisas nas buchas facilitam a identificação e a instalação, melhorando a eficiência da montagem.

Alta capacidade de carga​: O suporte robusto em aço permite que as buchas suportem cargas pesadas e impactos, tornando-as ideais para condições de condução exigentes.

Estabilidade térmica em amplas faixas de temperatura​: projetado para funcionar de maneira confiável em altas e baixas temperaturas, garantindo desempenho consistente em vários ambientes.

Folga mínima de operação: As tolerâncias reduzidas diminuem a folga e a vibração, contribuindo para uma condução mais estável e controlada.