Reparos simplificados e componentes protegidos para um resultado preciso e profissional

Ferramentas de extremidade de roda

A desmontagem de um HBU 2.1 (rolamento compacto), mas mais importante, a montagem do rolamento de roda em um veículo precisa ser realizada com cuidado. A SKF desenvolveu ferramentas específicas para garantir que a pressão para inserir o rolamento na manga de eixo seja aplicada na área correta (anel externo), para evitar danos aos componentes sensíveis.
SKF Wheel tool

Features and benefits

HBU 2.1 mounting tool (VKN 600)

  • Wheel bearing tool for easy and fast mounting of HBU 2.1 (compact) bearings of all sizes.
  • No need to remove the ABS sensor or the knuckle from the car.
  • Applies pressure at the right area (outer ring), avoiding damage of sensitive components.

HBU 2.1 dismounting tool (VKN 601)

  • Wheel bearing tool for simple and quick dismounting of HBU 2.1 bearings of all sizes.
  • Future extensions will also make the tool usable for a number of three and four-bolted HBU 2 and HBU 3 bearings.

Hydraulic cylinder (VKN 602-1)

  • Extension to wheel bearing tool kits above.
  • 3 kg low weight hydraulic cylinder for even easier mounting and dismounting (18 tons pressing and pulling capability).