Maior estabilidade para caixas de câmbio de alta densidade de potência
Rolamento de transmissão
A posição exata e a folga correta do rolamento da transmissão ou do suporte da caixa de câmbio fornecem alinhamento preciso e suporte rígido dos eixos da caixa de câmbio. Essa precisão contribui para níveis baixos de ruído, vibração e perda de energia durante a operação.
Features and performance
- Kits contain a sheet-metal bearing carrier unit equipped with two adjacent grooved ball bearings.
- Unique OE design: available for the VAG Group on 5/6 speed manual gearboxes.
- Quick installation: press fit the unit directly into the gearbox housing.
- Bearings are pre-set, lubricated, sealed: ensures no loss of clearance or contamination during installation.
- Robust metal sheet carrier: maintains accurate positions of gearwheels and improves gear mesh for reduced noise and friction.
- Housing geometry is not affected by thermal changes: ensures stiffness and maintains bearing performance.