Linha de peças de reposição da direção e suspensão
Kits de junta esférica
Flexível e durável para uma direção confortável e estável
O pivô de suspensão é um pivô que fica entre as rodas e a suspensão. Resistência, desempenho de vedação e rigidez são os requisitos básicos para esses componentes expostos a fim de garantir uma vida útil longa e o desempenho ideal.
Características e desempenho
- As juntas esféricas permitem que o conjunto da roda dianteira se mova para cima e para baixo, além de permitir o movimento de giro. Elas garantem a estabilidade e a manobrabilidade do veículo.
- Os kits completos incluem junta esférica superior, tampa de proteção para pré-instalação e junta esférica inferior.
- Pivôs de suspensão inferiores avulsas também estão disponíveis na linha.
- Elas são feitas de aço forjado, com insertos de plástico, preenchidas com graxa e vedadas com tampa guarda-pó em elastômero fixada em ambos os lados (parte superior e inferior) para garantir eficiência de vedação ideal e vida útil longa.
- As peças são fosfatizadas para garantir resistência à corrosão.
- Todas as juntas esféricas devem ser trocadas ao mesmo tempo (direita, esquerda, superior e inferior) para evitar desgaste irregular e reparos recorrentes.
- A junta esférica inferior inclui um rolamento SKF CARB (rolamento de rolos toroidais): garante a estabilidade do carro e uma direção suave em todas as condições.
- Solução de vedação especial para junta esférica inferior: oferece proteção máxima ao rolamento CARB altamente exposto.
Bandeja de suspensão
As bandejas de suspensão localizam a posição do conjunto de suporte do eixo/cubo em relação ao chassi
Características e desempenho
- As bandejas de suspensão são feitas de alumínio forjado, aço estampado ou material de aço forjado.
- As peças de aço são pintadas por cataforese para garantir proteção ideal contra corrosão.
- As juntas esféricas integradas são feitas de aço, com um inserto de plástico, preenchidas com graxa e vedadas com tampa guarda-pó em elastômero fixada em ambos os lados (parte superior e inferior) da junta esférica para garantir eficiência de vedação máxima e vida útil longa.
- As buchas integradas são de borracha com um dureza específica, dependendo da aplicação para ter a dureza e a propriedade de filtragem certas.
- As peças são entregues com uma tampa plástica de proteção que precisa ser removida antes de montagem.
- O kit da bandeja de suspensão SKF VKDS xxxxxx B (com sufixo B) inclui a junta esférica. No kit sem o sufixo B, a junta esférica não é incluída.
Conexão estabilizadora
As conexões estabilizadoras são conectadas à barra estabilizadora e ao conjunto axial para impedir que o carro se movimente sobre sua suspensão. Isso cria uma condução mais nivelada e reduz a oscilação ou inclinação do veículo nas curvas.
Características e desempenho
- O corpo é feito de aço ou plástico reforçado, de acordo com as especificações do fabricante.
- Ele se integra perfeitamente às juntas esféricas.
- As juntas esféricas integradas são feitas de aço forjado, com insertos de plástico, preenchidas com graxa e vedadas com tampa guarda-pó em elastômero fixada em ambos os lados (parte superior e inferior) da junta esférica para garantir eficiência de vedação ideal e vida útil longa.
- As peças de aço são pintadas ou zincadas, garantindo mais resistência à corrosão.
Blocos silenciosos
Os blocos silenciosos mantêm o alinhamento dinâmico de rodas e reduzem os ruídos transmitidos, os choques da estrada e a vibração e, ao mesmo tempo, oferecem resistência ao movimento de suspensão.
Características e desempenho
- Diferentes tipos de buchas estão disponíveis para a barra estabilizadora e a bandeja de suspensão para trilhos.
- Os blocos silenciosos e as buchas são de borracha com um dureza específica, dependendo da aplicação para ter a dureza e a propriedade de filtragem certas.
- Eles são compostos por duas buchas de aço concêntricas com borracha vulcanizada na parte interna ou uma peça de borracha pura montada em uma carcaça de mancal de metal no veículo.
Coifas de direção
Proteção ideal da cramalheira de direção, proporcionando melhor manuseio e dirigibilidade do veículo em qualquer condição de estrada
Devido à posição exposta, a cramalheira de direção precisa de proteção contra umidade e sujeira para evitar corrosão e falhas prematuras.
Características e desempenho
- A SKF oferece dois kits de coifa de direção universal (VKJP 02000/VKJP 02001) que abrangem a maioria dos carros de passeio e veículos comerciais leves na frota total europeia.
- Uma solução com qualidade de equipamento original: formato de coifa e parâmetros de desempenho semelhantes.
- Benefícios universais: as coifas se encaixam na maioria dos veículos.
- Feito de borracha ou termoplástico de alta qualidade: flexível e resistente para uma vida útil mais longa.
- Fácil instalação: devido ao material forte e flexível, não há necessidade de desmontar o terminal de rótula.
Extremidade de barra de direção
Melhor controle do veículo em qualquer condição de estrada
A extremidade da barra de direção garante o sistema de direção do veículo e, ao mesmo tempo, o protege contra choques, graças à sua rigidez.
Características e desempenho
- A extremidade de barra de direção é conectada com uma bucha de ajuste, o que permite que o comprimento da barra de direção seja ajustado para definir o ângulo de alinhamento essencial do veículo. Isso a torna uma peça essencial no sistema de direção.
- Ela é feita de aço forjado para obter o máximo de força e durabilidade.
- As peças são fosfatadas para resistência à corrosão
- A junta esférica integrada é feita de aço forjado, com insertos de plástico, preenchidas com graxa e vedadas com tampa guarda-pó em elastômero fixada em ambos os lados (parte superior e inferior) da junta esférica, garantindo boa eficiência de vedação e vida útil longa.
- Verifique seu conjunto de barra de direção pelo menos uma vez por ano para manter a integridade do sistema de direção e evitar o desgaste excessivo ou irregular dos pneus.
- Sempre verifique o desgaste e a folga da junta axial ao trocar a extremidade de barra de direção.
Junta axial
A peça essencial que conecta a cramalheira de direção e o eixo
As juntas axiais são componentes que permitem o desalinhamento das peças móveis na cremalheira de direção. Elas ajudam a reduzir qualquer desgaste ou atrito que ocorra.
Características e desempenho
- A junta axial ou “haste axial” de alta resistência e pouca folga permite a rotação dos eixos, transmitindo as forças axiais por meio da extremidade da extremidade de barra de direção para o montante do eixo.
- Ela é feita de aço forjado para obter o máximo de força e durabilidade.
- As peças são fosfatadas e revestidas por cataforese para garantir resistência à corrosão.
- Ela inclui uma junta esférica integrada de aço com um inserto de plástico, preenchidos com graxa.
- As peças integradas garantem o bloqueio do pino durante o aperto da porca para facilitar a instalação do veículo.
- Um assento é incluído para localizar a coifa de direção no eixo.
- Verifique seu conjunto de barra de direção pelo menos uma vez por ano para manter a integridade do sistema de direção e evitar o desgaste excessivo ou irregular dos pneus.
- Sempre troque a coifa de direção no mesmo momento em que trocar a junta axial para garantir proteção contra poluição externa.
Conjunto da haste
A ligação essencial entre a cramalheira de direção e o montante
O conjunto de haste ou “conjunto da barra de direção” garante a articulação dos eixos. Ela tem uma função essencial no sistema de direção, pois une a cremalheira da direção à articulação.
Características e desempenho
- Os kits de conjunto de haste contêm todas as peças de que você precisa, incluindo extremidade de barra de direção externa e haste axial.
- A extremidade de barra de direção é conectada com uma bucha de ajuste, o que permite que o comprimento da barra de direção seja ajustado para definir o ângulo de alinhamento essencial do veículo. Isso a torna uma peça essencial no seu sistema de direção.
- Verifique seu conjunto de barra de direção pelo menos uma vez por ano para manter a integridade do sistema de direção e evitar o desgaste excessivo ou irregular dos pneus.