Reparos simplificados e componentes protegidos para sistemas de sincronismo e auxiliar
Ferramentas para trem de força
Os motores de hoje exigem o uso de ferramentas de serviço especiais para que, após o reparo, a potência, a economia de combustível e a longevidade do motor permaneçam garantidas. Para dar suporte à mecânica, a SKF desenvolveu uma variedade de sistemas auxiliares e de sincronização para tornar os reparos mais fáceis e menos demorados. As ferramentas são adequadas para as aplicações automotivas mais populares na Europa.
Features and benefits
Engine timing tools (VKN 1000 - VKN 1009)
- 10 Engine timing tools to maintain camshaft/crankshaft synchronization and carry out timing system repairs.
- Each tool kit includes a QR code to download fitting instructions with step-by-step guidelines.
Freewheel alternator pulley tool (VKN 350 and 351)
- FAPU tool for correct removal and installation without damaging surrounding components.
- Only two sets needed to replace any FAPU on the European market.
Stretchy belt tool (VKN 300)
- Auxiliary system tool to lock pulley and belt, making the fitting of the stretchy belt simple and quick