Veículos de passageiros

Sensores de oxigênio SKF

Maximizando o desempenho dos motores.
Oxygen sensor

Features and benefits

  • Precision engineered: Our automotive oxygen sensors are precision-engineered for accurate readings, optimizing your vehicle’s fuel efficiency.
  • Dependable performance: Count on our sensors to deliver consistent and reliable results, ensuring your vehicle runs smoothly.
  • Emissions compliance: Stay environmentally responsible with sensors that meet stringent emissions standards.
  • Expert support: Benefit from SKF team’s support.

Por que


Eles determinam, em tempo real, a proporção correta de ar-combustível de um motor de combustão, mantendo o equilíbrio certo entre ar e combustível para otimizar as emissões. O sistema de escape depende do sensor de oxigênio, pois a combustão inadequada danifica seus componentes.

Symptoms of a faulty oxygen sensor

  • The engine warning light is displayed on the dashboard.
  • Car jerks when starting
  • Unusually high fuel consumption
  • Low engine power when accelerating
  • Increased emission of toxic gases

Reasons why a fault may occur

  • Internal and external short circuits
  • Lack of grounding/voltage
  • Overheating
  • Deposits / contamination
  • Mechanical damage
  • Use of leaded fuel / additives

Por que sua substituição é importante

Um sensor de oxigênio com defeito não pode ser reparado. Ele deve ser substituído, e a não substituição resulta em:

  • Redução da economia de combustível
  • Emissões mais altas e danos a outros componentes (por exemplo, superaquecimento do catalisador).
  • Recomenda-se substituir os sensores de oxigênio em pares; ambos a montante ou ambos a jusante, para sensores de oxigênio dianteiros e traseiros

Para garantir uma conexão confiável, a SKF oferece sensores de encaixe direto específicos para veículos para facilitar a instalação.