Ferramentas Mityvac
Features and benefits
- Robust, Reliable & Safe
- Easy to handle & use, just click and pump
- No need for an air compressor system or electricity
- Vacuum created quickly and efficiently by manual pump operation
- Tool for a do-it-yourself mindset or complementary tool for a workshop
- Suitable for multiple uses, automotive vehicles, 2 wheelers, gearbox, agricultural equipment, boat, lawn mowers, etc …) except for petrol and diesel
- Adapters and different tubes/hoses included
Mv7400 vkn
MV7400 VKN
Evacuador de fluidos de uso múltiplo, exceto diesel e gasolina (óleo de motor, líquido de arrefecimento, óleo da caixa redutora...) que extrai fluido de um reservatório.
- Robusto, confiável e seguro
- Fácil de manusear e usar, basta clicar e bombear
- Não há necessidade de um sistema de compressor de ar ou eletricidade
- Vácuo criado de forma rápida e eficiente pela operação manual da bomba
- Ferramenta para DIY (faça-você-mesmo) ou ferramenta complementar para oficina
- Adequado para diversos usos, veículos automotivos, veículos de duas rodas, caixa redutora, equipamentos agrícolas, barco, máquinas de cortar grama, etc.), exceto gasolina e diesel
- Adaptadores e diferentes tubos/mangueiras incluídos
Características e desempenho:
- Grande reservatório integrado de 7,3 l
- Base grande com estabilizador
- Construção de polietileno durável e resistente a produtos químicos
- Prevenção automática contra transbordamento
- Bico de drenagem rápida
- Fornecido com 3 tubos de 1,5 m de comprimento, cada um capaz de se conectar para obter até 4,5 m de comprimento total
Mv7201 vkn
MV7201 VKN
Evacuador e dispensador de fluidos de uso múltiplo, exceto diesel e gasolina, que puxa e empurra fluidos (óleo do motor, líquido de arrefecimento, óleo da caixa redutora...). Com o simples apertar de um botão, esta unidade versátil muda de vácuo para pressão para evacuar ou dispensar fluidos. Essa funcionalidade o torna ideal para drenar tanques ou reservatórios e, em seguida, bombear o fluido usado de volta para facilitar o descarte. As diversas unidades funcionam muito bem: basta evacuar os fluidos usados com uma unidade e, em seguida, reabastecer rapidamente com o novo fluido a partir de uma segunda unidade.
- Robusto, confiável e seguro
- Fácil de manusear e usar, basta clicar e bombear
- Não há necessidade de um sistema de compressor de ar ou eletricidade
- Vácuo criado de forma rápida e eficiente pela operação manual da bomba
- Ferramenta para DIY (faça-você-mesmo) ou ferramenta complementar para oficina
- Adequado para diversos usos, veículos automotivos, veículos de duas rodas, caixa redutora, equipamentos agrícolas, barco, máquinas de cortar grama, etc.), exceto gasolina e diesel
- Adaptadores e diferentes tubos/mangueiras incluídos
Características e desempenho:
- Grande reservatório integrado de 7,3 l
- Base grande com estabilizador
- Construção de polietileno durável e resistente a produtos químicos
- Prevenção automática contra transbordamento
- Bico de drenagem rápida
- Fornecido com 3 tubos de 1,5 m de comprimento, cada um capaz de se conectar para obter até 4,5 m de comprimento total
Mv6844 vkn
MV6844 VKN
Sistema de sangria de freio e embreagem hidráulico profissional que inclui um dosador de fluido com bomba manual (MV6400) e um adaptador de cilindro mestre simples projetado para uso na maioria dos carros europeus (MVA804). Ele força o fluido de freio novo para baixo através do cilindro mestre, enquanto o ar e o fluido antigo são expelidos pelo(s) parafuso(s) de sangria do freio. Um manômetro no dosador permite o controle da pressão do sistema, enquanto o reservatório pressurizado permite que o operador tenha as mãos livres para mover os parafusos de sangria. Tudo foi projetado para reabastecer ou recarregar pequenos reservatórios, transmissões ou diferenciais, ou para sistemas hidráulicos de freio e embreagem com alívio de pressão. Seu tamanho conveniente e mangueira de 1,5 m de comprimento com bastão dosador e válvula de comando de fluxo o tornam ideal para acessar reservatórios e tampões de difícil acesso.
- Robusto, confiável e seguro
- Fácil de manusear e usar, basta clicar e bombear
- Não há necessidade de um sistema de compressor de ar ou eletricidade
- Pressão criada de forma rápida e eficiente pela operação manual da bomba
- O fluido é dispensado sob pressão para um fluxo contínuo suave
- Ferramenta para DIY (faça-você-mesmo) ou ferramenta complementar para oficina
- Ideal para sistemas hidráulicos de freio e embreagem com sangria de pressão
- Adaptadores e diferentes tubos/mangueiras incluídos
Características e desempenho:
- Grande reservatório integrado de 5 l
- O manômetro indica a pressão de distribuição de fluido
- Construção de polietileno durável e resistente a produtos químicos
- Válvula de alívio de pressão manual e de segurança integrada
- Os componentes internos da bomba são vedados contra exposição a fluidos
- A válvula de corte e a válvula de comando de fluxo estão convenientemente localizadas perto da saída de fluido
- Utiliza conexões de acessórios do tipo troca rápida que se conectam a pressão
- Fornecido com 1 tubo de 1,5 m de comprimento que integra uma válvula de corte automático e uma válvula de comando de fluxo
- Inclui bastão dosador de fluido e um gancho para pendurar
Mva6837 vkn
MVA6837 VKN
O kit do reservatório foi especialmente projetado para capturar o fluido de freio expelido pelo parafuso de sangria quando a sangria do freio por pressão ou gravidade é realizada. O kit inclui o adaptador de parafuso de sangria universal Mityvac, que forma uma vedação hermética ao redor do parafuso de sangria para garantir um trabalho limpo e eficiente.
- Acessório ideal para usar em conjunto com o sistema de sangria de freio e embreagem MV6844 VKN
- Inclui gancho para pendurar o reservatório próximo ao local de sangria
- Ferramenta para DIY (faça-você-mesmo) ou ferramenta complementar para oficina
Características e desempenho:
- reservatório de 1,2 l
- com tubo de transferência de fluido e adaptador de parafuso de sangria universal
- Inclui um gancho para pendurar