Graxa de alta qualidade em um ou vários pacotes

Graxa

A graxa da SKF é um produto complexo de lítio à base de óleo mineral. Adequado para rolamentos de roda, suspensão do chassi, juntas universais e coifas de juntas homocinéticas para carros de passageiros, caminhões leves e veículos comerciais. A graxa SKF VKG1/VKG 1001 oferece excelente resistência à água e propriedades inibidoras de ferrugem. Com boa estabilidade mecânica e excelente estabilidade à oxidação. Está disponível em diferentes tamanhos, de acordo com as necessidades de reparo. A graxa para juntas homocinéticas está disponível em embalagens individuais ou múltiplas de 80 gramas.
Grease (1)

Anti-fretting paste reduces corrosion and facilitates repairs

Caused by even slight oscillations and vibrations, fretting corrosion can damage bearings and make dismounting nearly impossible. SKF's anti-fretting paste extends bearing life and reduces maintenance time and costs.

Features and benefits

  • Reduction of fretting corrosion providing easier dismounting of bearings.
  • Easier removal of general industrial components for a wide range of applications such as nuts, bolts, flanges, studs, bearings, guide pins, couplings, jack screws, lathe centres, push rods, and spline shafts.