Reparos simplificados e componentes protegidos para um resultado preciso e profissional
Ferramentas para linha de transmissão
Para que a junta homocinética opere da melhor forma, ela precisa ser protegida por coifas ajustadas com precisão. A instalação dessas coifas é frequentemente um procedimento longo e complexo, pois a junta homocinética e o eixo de transmissão precisam ser desconectados. Para dar suporte à mecânica, a SKF desenvolveu ferramentas que simplificam e encurtam significativamente esse reparo.
Features and benefits
Universal clamp tool (VKN 400)
- Boot tool for tightening and cutting universal clamps accurately and evenly.
- Professional alternative to standard scissors/cutters.
Ear clamp tool (VKN 401)
- Tightening tool for pinching specific boot ear clamps accurately.
Universal boot expander tool (VKN 402)
- Pneumatic expander tool to fit universal boots (CVJ up to 115 mm) without dismounting the CV-Joint or removing the driveshaft from the car.
- No physical effort required to expand the boot.