Maior vida útil para acionamento total de acessórios
Sistemas auxiliares
Hoje, a maioria dos caminhões está equipada com tensores automáticos de correia no sistema de acionamento auxiliar e o mercado continua a crescer, criando uma nova demanda por produtos de alta qualidade. As unidades tensoras e guias de correia automáticas da SKF podem durar até duas vezes mais que os componentes de outros fornecedores do mercado de reposição. Isso tem um efeito positivo no tempo de atividade da frota, aumentando a vida útil do sistema de acionamento auxiliar completo.
Features and benefits
- Range includes 96 different products covering key truck models in the European car parc.
- Round wire spring: improves tensioner control and increases service life of the whole system.
- Labyrinth seal: prevents contamination of the spring and extends life of the tensioner.
- Tandem 6303 bearings: withstand higher load capacity and ensure longer bearing life.
- Stronger forged steel pulley: minimises the risk of dislocation of the belt from the pulley.
- Sealing cap: prevents contamination of the bearings and extends life of the tensioner.
- Noose ring technology: reduces system vibration, leading to smoother operation and extended life of the tensioner.
- Larger pivot shaft (22-25 mm): improves the stability of the tensioner.