O sistema de freios é um dos componentes mais críticos de um veículo e tem um impacto direto na segurança. Entre os vários elementos desse sistema, as pastilhas de freio são fundamentais. Elas garantem que o veículo pare com segurança e eficiência, tornando essencial a escolha de pastilhas de alta qualidade. Com mais de um século de experiência, a SKF se destaca no desenvolvimento de soluções para o mercado de equipamentos originais e de reposição, incluindo rotores de freio com rolamentos integrados, e oferece quase 900 conjuntos diferentes de pastilhas de freio para diferentes aplicações.
As pastilhas de freio da SKF utilizam a tecnologia de aquecimento para uma eficiência de frenagem superior. O revestimento especial aumenta a pressão da superfície entre a pastilha e o disco durante a parada inicial da frenagem após a substituição, resultando em distâncias de frenagem até 20% menores. Os aditivos de cerâmica das pastilhas SKF oferecem vários benefícios, incluindo baixos níveis de poeira para rodas mais limpas, vida útil prolongada devido à maior durabilidade e redução de ruído para um desempenho de frenagem mais silencioso.
Pastilhas de freio de alta qualidade são cruciais por vários motivos. Elas proporcionam melhor eficiência de frenagem, especialmente em emergências, e têm uma vida útil mais longa, o que se traduz em economia. Além disso, mantêm o desempenho em altas temperaturas devido à sua resistência ao calor. As modernas pastilhas de cerâmica geram menos poeira e desgaste, mantendo as rodas mais limpas e beneficiando o meio ambiente.
As pastilhas de freio funcionam junto com os discos de freio (rotores) para interromper o movimento do veículo, sendo que os freios a disco são preferidos aos freios a tambor por sua eficiência e capacidade de suportar temperaturas mais altas. Durante a condução normal, os discos de freio podem aquecer a temperaturas que variam de 200 a 400 graus Celsius, enquanto condições extremas podem elevar as temperaturas a até 500 graus. O superaquecimento pode levar a várias consequências, incluindo perda de eficiência, em que a capacidade de frenagem diminui devido às altas temperaturas; deformações do disco resultantes do rápido aquecimento e resfriamento, causando diferenças de nível de superfície e pulsação; e maior desgaste do material do disco de freio acelerado por altas temperaturas.
As pastilhas de freio, revestidas com material de fricção, prendem-se ao disco quando o pedal do freio é pressionado, reduzindo a velocidade do veículo. Uma pressão mais forte no pedal resulta em mais força de frenagem. O desgaste dos discos é inevitável, mas pode ser exacerbado pelo superaquecimento ou por contaminantes como areia.
Se esses sintomas surgirem, verifique o sistema de freio imediatamente e substitua os componentes desgastados ou com defeito.
Além de avaliar as pastilhas e os discos de freio, é fundamental considerar vários aspectos do sistema de freios do seu veículo. Isso inclui garantir a funcionalidade adequada dos sensores de desgaste das pastilhas de freio para fornecer informações precisas sobre o desgaste e verificar regularmente o sistema hidráulico, incluindo o nível e a condição do fluido de freio, com substituição recomendada a cada 2 anos ou 30.000-50.000 km, de acordo com as diretrizes do fabricante. O fluido de freio deve ser testado mensalmente e substituído se apresentar odor de queimado, aparência escura ou se o pedal do freio estiver mole. Também é importante inspecionar os elementos de montagem, como molas, guias e grampos, quanto a sinais de danos, e verificar o sistema de freio antibloqueio (ABS) para evitar o travamento das rodas.
Os veículos elétricos e híbridos requerem atenção especial devido às suas necessidades específicas de pastilhas de freio, resultantes do maior peso e das diferenças nos mecanismos de frenagem. A SKF oferece pastilhas com o índice EV, projetadas especificamente para veículos elétricos, para solucionar problemas de ruído e desgaste. As inspeções regulares dos freios, idealmente realizadas duas vezes por ano durante as trocas sazonais de pneus, são essenciais para manter o desempenho ideal da frenagem. Os kits de pastilhas de freio da SKF geralmente incluem os acessórios necessários, como indicadores de desgaste, parafusos e placas de pinça, atendendo às especificações do equipamento original.
A orientação e a instalação por profissionais são fundamentais para a escolha das pastilhas de freio corretas, considerando fatores como estilo de direção, tipo de veículo e condições de operação. Consultar um profissional garante a avaliação e a substituição adequadas dos componentes do freio, reduzindo o risco de problemas graves e acidentes associados à instalação inadequada ou a pastilhas de baixa qualidade.
A SKF tem o compromisso de fornecer pastilhas de freio confiáveis e de alta qualidade, projetadas para aumentar a segurança e o desempenho. Confie na experiência da SKF para as necessidades de freio do seu veículo e garanta a sua segurança na estrada.