Dez conjuntos de ferramentas de sincronização para cobrir mais de 5000 aplicações na frota total de veículos europeus.
O sistema de sincronização é uma parte delicada do motor moderno e técnicas de reparo inadequadas são a principal causa de falhas mecânicas. É por isso que a SKF Vehicle Aftermarket (Pós-venda de veículos SKF) oferece 10 ferramentas específicas para sincronização do motor, projetadas para ajudar os técnicos de oficina a trabalhar de forma rápida e correta ao realizar reparos no sistema de sincronização de uma ampla gama de veículos populares.
Na maioria dos motores acionados por correia sincronizadora, é importante usar ferramentas específicas ao substituir o sistema. Os componentes acionados, como o eixo de cames, o virabrequim e até mesmo a bomba de injeção de diesel, devem estar travados nas posições corretas, quando a antiga correia sincronizadora e outros componentes são removidos e o novo kit é instalado. Não fazer isso pode causar danos dispendiosos e frequentemente irreversíveis ao motor.
As ferramentas de sincronização de motores SKF oferecem todos os componentes necessários para manter a sincronização do eixo de cames/virabrequim e substituir o sistema de sincronização de modo seguro e correto.
Quais são as características e benefícios?
Na Europa, 68% dos sistemas de sincronização são acionados pela tecnologia de correia sincronizadora, e a falha do sistema sincronização é muito cara e demorada. Essas ferramentas específicas dão suporte aos técnicos das oficinas no trabalho diário e os ajuda a fazer reparos perfeitos na primeira vez.
Os dez conjuntos de ferramentas de sincronização abrangem um total de 90 kits de correias sincronizadoras e kits de correia sincronizadora com bomba de água e estão associados a mais de 5 mil aplicações na frota total de veículos europeus.
A oferta da ferramenta da Reposição automotiva SKF agora inclui 16 kits no total. Além das dez novas ferramentas de sincronização de motores, também temos em nossa linha de ferramentas: