Wyścigi

SKF Automotive dla Scuderia Ferrari

SKF Automotive jest partnerem technicznym Scuderia Ferrari HP od 1947 roku i jest to najdłuższe nieprzerwane partnerstwo w historii Formuły 1.
Ferrari 2024

Na przestrzeni lat firma SKF konsekwentnie przyczyniała się do rozwoju technicznego bolidów Formuły 1 Scuderia Ferrari HP, zdobywając 74 tytuły mistrza świata, ponad 1000 zwycięstw w Grand Prix i 16 tytułów mistrzów świata konstruktorów.
Obecnie bolid Scuderia Ferrari HP jest wyposażony w około 300 w pełni dostosowanych łożysk SKF i rozwiązań do monitorowania stanu technicznego.

SKF Automotive i Scuderia Ferrari – wyścig wykraczający poza prędkość

SKF Automotive od 77 lat* przyczynia się do rozwoju technicznego bolidów Formuły 1 Scuderia Ferrari, co czyni tę współpracę najdłuższym nieprzerwanym partnerstwem w historii Formuły 1. Dzisiaj robimy, co w naszej mocy, aby pomóc Scuderia Ferrari HP osiągnąć ambitne cele w zakresie zerowej emisji netto. *Wiele szczegółów technicznych dotyczących współpracy między SKF Automotive a Scuderia Ferrari HP ma charakter poufny. Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji na temat któregokolwiek z rozwiązań technicznych, skontaktuj się z nami.

Małe kroki w kierunku realnych zmian

Podobnie jak na torze, prędkość ma kluczowe znaczenie również w wyścigu technicznym. Wiemy też, jak ważne są szybkie modyfikacje konstrukcyjne i zmiany produkcyjne.

Współpracując z nami, zyskujesz dostęp do najnowszych innowacji, takich jak łożyska z czujnikami, elementy drukowane w technologii 3D, zaawansowane powłoki oraz nowe, lżejsze i trwalsze materiały. A kiedy tylko zechcesz przetestować nowe konstrukcje i pomysły, możemy z łatwością przeprowadzić precyzyjne symulacje czy też opracować prototypy.
Twoje sukcesy są naszymi sukcesami. Dlatego zawsze staramy się zapewnić poziom wsparcia niezbędny do utrzymania przewagi nad konkurencją. Od badań i rozwoju, poprzez produkcję, aż po wdrożenie.

Masz na myśli jakiś projekt?

Odezwij się do nas, a jeden z naszych specjalistów skontaktuje się z Tobą w celu omówienia Twoich potrzeb.
SKF_COC_220119_0014 mvp