Wyścigi

Wdrażanie innowacji wraz z najlepszymi

Trudno znaleźć lepsze środowisko testowe niż wyścigi na najwyższym poziomie. W SKF Automotive od dawna współpracujemy z najbardziej znanymi markami świata wyścigów samochodowych. Razem nieustannie dążymy do uzyskania pozycji lidera poprzez innowacje.

Toyota Racing II

Wyścigi

Wysokie obroty i temperatury Niski poziom smarowania. Nadmierne drgania i gwałtowne przyspieszanie. To tylko niektóre z ekstremalnych wyzwań, z jakimi muszą zmagać się pojazdy wyścigowe. Dzięki długoletniej współpracy z czołowymi graczami w świecie wyścigów samochodowych, firma SKF Automotive stała się ekspertem w radzeniu sobie z tymi wyzwaniami.
Kart crossing the finish line

Podobnie jak na torze, prędkość ma kluczowe znaczenie również w wyścigu technicznym. Wiemy też, jak ważne są szybkie modyfikacje konstrukcyjne i zmiany produkcyjne. Współpracując z nami, zyskujesz dostęp do najnowszych innowacji, wykorzystujących technologie, takie jak sztuczna inteligencja, cyfryzacja, produkcja addytywna i zaawansowanych materiałów, w tym rozwiązań ekologicznych i wolnych od paliw kopalnych. Z naszym wsparciem możesz zoptymalizować wydajność, zminimalizować ilość odpadów i zredukować swój ślad węglowy. A kiedy tylko zechcesz przetestować nowe konstrukcje i pomysły, możemy szybko przeprowadzić złożone i precyzyjne symulacje oraz opracować prototypy do testów.

Twoje sukcesy są naszymi sukcesami. Dlatego zawsze staramy się zapewnić poziom wsparcia niezbędny do utrzymania przewagi nad konkurencją. Od badań i rozwoju, poprzez produkcję, aż po wdrożenie.

Partnerstwo ze Scuderią Ferrari HP

Scuderia Ferrari HP co roku walczy o prestiżowy tytuł mistrza świata Formuły 1. Mając na celu wysokie osiągi, zmniejszone tarcie i masę oraz podwyższoną sprawność, niezbędni są niezawodni partnerzy techniczni.
Manually uploaded, asset id 09630b6b110dfc4f

Masz na myśli jakiś projekt?

Odezwij się do nas, a jeden z naszych specjalistów skontaktuje się z Tobą w celu omówienia Twoich potrzeb.
SKF_COC_220119_0014 mvp