Wybór motocyklistów do ciężkich warunków

Zestaw kół HD do motocykli

Łożyska kół do motocykli muszą znosić intensywne zabrudzenia w zastosowaniach terenowych, w tym częste i ostre mycie motocykla, które skraca okres eksploatacji łożysk. Gdy nasz konwencjonalny zestaw łożysk do kół i uszczelnień nie jest rozwiązaniem pozwalającym sprostać zbyt trudnym warunkom użytkowania, warto zastosować zestaw kół do trudnych warunków pracy, który stanowi najlepsze rozwiązanie dla piast kół o zmniejszonym współczynniku tarcia, wydłużonych okresach międzyobsługowych i dłuższym okresie eksploatacji łożysk w trudnych warunkach pracy.
VKWB HD fond blanc (Wheel kit HD)

Film promocyjny

Ciesz się jazdą, korzystając z wyjątkowego zestawu kół SKF do ciężkich warunków

Funkcje i wydajność

Niekwestionowane zabezpieczenie przed zanieczyszczeniami: w połączeniu z naszymi łożyskami, uszczelnienia HD zapewnią niezawodną ochronę przed zanieczyszczeniami z najbardziej wymagających środowisk.

Najwyższa wytrzymałość na mycie: dzięki swojej unikalnej konstrukcji uszczelnienie do trudnych warunków zwiększa ochronę łożyska podczas mycia motocykla pod wysokim ciśnieniem.

Zmniejszone tarcie: opatentowana konstrukcja uszczelnienia SKF zapewnia niższy współczynnik tarcia niż jakiekolwiek inne standardowe uszczelnienia, bez kompromisów w zakresie zabezpieczenia uszczelnienia w warunkach roboczych.

Pełny zestaw serwisowy zapewniający trwałość: oprócz specjalnie dobranych łożysk i zaprojektowanych uszczelnień, anodowane na twardo elementy dystansowe zapewnią wydajność uszczelnienia przez długi czas.

Filmy

Dlaczego zestaw kół HD będzie miał duże znaczenie?