Zespół głowicy uszczelniającej 2.0

Zespół głowicy uszczelniającej 2.0 to zaawansowany system uszczelnień dla wysokowydajnych amortyzatorów, oferujący zwiększoną trwałość i skuteczność uszczelniania dzięki nowej mieszance NBR, plastikowemu pierścieniowi oporowemu i ulepszonej konstrukcji uszczelnienia statycznego, a wszystko to zostało połączone w kompaktowe rozwiązanie.
_C7A4057 Seal head unit 2.0

Funkcje i wydajność

Zintegrowana jednoczęściowa konstrukcja: łączy wiele komponentów w jeden zespół, upraszczając montaż i skracając jego czas.

Zaawansowana geometria uszczelnienia i mieszanka NBR: zaprojektowane z myślą o niezawodnym działaniu w ekstremalnych temperaturach od -40°C do +140°C, aby zapewnić stałe uszczelnienie i odporność na uderzenia.

Udoskonalona geometria uszczelnienia zewnętrznego: uszczelnienie statyczne o przeprojektowanej średnicy zewnętrznej pozwala na łatwiejszy montaż i demontaż, poprawiając możliwości serwisowania i wydajność.

Zdjęcia produktów