Opracowany, aby zapewnić niskie tarcie podczas użytkowania i maksymalny kontakt z podłożem w celu uzyskania najlepszych wrażeń z jazdy

Zestawy uszczelnień widelca do rowerów górskich

 Uszczelnienia widelca MTB są istotną częścią zabezpieczającą całego przedniego układu zawieszenia, mającą kluczowy wpływ na komfort jazdy i bezawaryjne działanie w najtrudniejszych warunkach. Uszczelnienia widelca MTB firmy SKF do rowerów górskich zostały opracowane w oparciu o to samo DNA, co uszczelnienia do motocykli klasy premium: unikalną mieszankę samosmarującą w połączeniu ze specjalną konstrukcją stworzoną pod kątem każdego zastosowania.
Fork seal kit for MTB v2 01

Film promocyjny

Zestawy uszczelnień widelca do rowerów górskich

Uszczelnienia DUAL widelców do MTB: Innowacyjność i wydajność

Funkcje i wydajność

Niekwestionowane zabezpieczenie przed zanieczyszczeniami: w połączeniu z naszymi łożyskami, uszczelnienia HD zapewnią niezawodną ochronę przed zanieczyszczeniami z najbardziej wymagających środowisk.

Najwyższa wytrzymałość na mycie: dzięki swojej unikalnej konstrukcji uszczelnienie do trudnych warunków zwiększa ochronę łożyska podczas mycia motocykla pod wysokim ciśnieniem.

Zmniejszone tarcie: opatentowana konstrukcja uszczelnienia SKF zapewnia niższy współczynnik tarcia niż jakiekolwiek inne standardowe uszczelnienia, bez kompromisów w zakresie zabezpieczenia uszczelnienia w warunkach roboczych.

Pełny zestaw serwisowy zapewniający trwałość: oprócz specjalnie dobranych łożysk i zaprojektowanych uszczelnień, anodowane na twardo elementy dystansowe zapewnią wydajność uszczelnienia przez długi czas.