Opracowany w celu osiągnięcia doskonałej wydajności uszczelniania, redukującej tarcie

Zestawy uszczelnienia widelca do motocykli

Uszczelnienia widelca są istotną częścią zabezpieczającą całego przedniego układu zawieszenia, mającą kluczowy wpływ na komfort jazdy i bezawaryjne działanie w najtrudniejszych warunkach. Zestawy uszczelnień widelca SKF do motocykli są dostępne w 3 różnych wariantach, aby zapewnić każdemu motocykliście najlepsze rozwiązanie zgodnie z jego potrzebami.
_C7A4364 Fork seal kits for motorcycles

Film promocyjny

Zestaw uszczelnień widelca do motocykli

Opracowany dla najbardziej wymagających motocyklistów i warunków jazdy

Zestawy uszczelnień widelca

Zielony lub czarny zestawy uszczelnień widelca

Zestawy uszczelnień widelców firmy SKF do widelców motocyklowych składają się z uszczelnienia olejowego i skrobaka kurzu wykonanego z mieszanki samosmarującej oraz specjalnej konstrukcji opracowanej w celu uzyskania doskonałej skuteczności uszczelniania oraz lepszego zabezpieczenia przed wodą i zanieczyszczeniami.

Są dostępne dla szerokiej gamy zastosowań premium w kolorze zielonym, charakterystycznym dla uszczelnień SKF, lub czarnym.

Zestaw uszczelnień widelca do ciężkich warunków


Zestaw uszczelnień widelca do ciężkich warunków stanowi ewolucję zestawu zielonych uszczelnień, z ulepszoną wersją skrobaka kurzu wykonanego z podwójnej wargi, która tworzy dodatkowy labirynt zatrzymujący brud przed dotarciem do uszczelnienia olejowego. Sprężyna zgarniająca kurz jest również zoptymalizowana dzięki sprężynom otwartym, aby ograniczyć zatrzymywanie błota i ułatwić czyszczenie.

Zestaw uszczelnień widelca Dual Compound

Ta unikalna konstrukcja składa się z dwóch specjalnych mieszanek kauczukowych i przeprojektowanej geometrii zarówno wargi zgarniającej, jak i wargi uszczelniającej. Równocześnie uformowane mieszanki kauczukowe, wraz z ulepszonymi właściwościami wargi uszczelniającej, oferują większą zdolność wałka do przystosowywania się do warunków podłoża. Dodatkowo na wardze zgarniającej umieszczono nową wkładkę metalową oraz sprężynę otwartą, co skutecznie przeciwdziała wnikaniu zanieczyszczeń.