Zestawy tulei widelca do motocykli

Poza ograniczonym zapotrzebowaniem na konserwację i niskimi właściwościami tarcia pod obciążeniem bocznym, tuleje SKF zostały opracowane tak, aby stanowiły najlepsze połączenie z uszczelnieniami SKF. Tuleje widelca SKF łączą w sobie wytrzymałość stali z samosmarującą warstwą ślizgową na bazie PTFE, zapewniając płynną pracę przy niskim tarciu. Warstwa pośrednia z brązu poprawia rozpraszanie ciepła i wiązanie między warstwami. Pokryte miedzią stalowe wzmocnienie zabezpiecza przed korozją. Po krótkim okresie docierania, cienka warstwa PTFE przenosi się na powierzchnię współpracującą, zapewniając optymalne właściwości w zakresie niskiego tarcia i odporności na zużycie.
Fork bushings packaging

Tuleja widelca

SKF dla tulei opracowanych z myślą o wydajności

Funkcje i wydajność

Doskonałe właściwości tarcia: warstwa ślizgowa na bazie PTFE zapewnia płynny ruch przy minimalnym oporze, zwiększając dynamikę reakcji zawieszenia i komfort jazdy.

Oznaczenie wymiarów: wyraźne i precyzyjne oznaczenia na tulejach ułatwiają identyfikację i instalację, zwiększając efektywność montażu.

Duża nośność: wytrzymała stalowa podstawa pozwala tulejom wytrzymać duże obciążenia i uderzenia, dzięki czemu idealnie nadają się do wymagających warunków jazdy.

Stabilność termiczna w szerokim zakresie temperatur: zaprojektowane z myślą o niezawodnym działaniu zarówno w wysokich, jak i niskich temperaturach, co zapewnia niezmienną wydajność w różnych środowiskach.

Minimalny luz roboczy: wąskie tolerancje powodują zmniejszenie luzów i drgań, przyczyniając się do bardziej stabilnej i kontrolowanej jazdy.