Zestaw kompozytowego uszczelnienia widelca Dual Compound do roweru górskiego

Uszczelnienia widelca MTB są istotną częścią zabezpieczającą całego przedniego układu zawieszenia, mającą kluczowy wpływ na komfort jazdy i bezawaryjne działanie w najtrudniejszych warunkach.   To całkowicie przeprojektowane uszczelnienie widelca – uzupełniające dobrze ugruntowany asortyment uszczelnień widelca marki SKF, który jest już dostępny na rynku od ponad 10 lat – składa się z nowo opracowanych mieszanek kauczukowych i nowej geometrii zarówno wargi zgarniającej, jak i wargi uszczelniającej.   Równocześnie uformowane mieszanki kauczukowe, wraz z ulepszonymi właściwościami wargi uszczelniającej, oferują większą zdolność wałka do przystosowywania się do warunków podłoża. Dodatkowo na wardze zgarniającej umieszczono nową wkładkę metalową oraz sprężynę otwartą, co skutecznie przeciwdziała wnikaniu zanieczyszczeń.
2W-two wheelers-Dual Compound fork seal kit for mountain bikes

Film promocyjny

Zestaw kompozytowego uszczelnienia widelca Dual Compound do roweru górskiego

Funkcje i wydajność

Zwiększone właściwości uszczelniające: unikalne mieszanki kauczukowe i nowa geometria wargi uszczelniającej zapewniają niezawodną ochronę widelca.

Udoskonalone przeciwdziałanie wnikaniu zanieczyszczeń: sprężyna otwarta na wardze zgarniającej brud skutecznie zapobiega przedostawaniu się zanieczyszczeń.

Minimalne tarcie w celu zwiększenia kontroli nad pojazdem: wspólnie formowane mieszanki kauczukowe związane ze zoptymalizowaną konstrukcją i właściwościami wargi uszczelniającej zostały zaprojektowane z myślą o zoptymalizowanym tarciu bez pogorszenia właściwości uszczelniających.

Zestawy kompozytowych uszczelnień widelca Dual Compound marki SKF są dostarczane w indywidualnie dobranym stylu kolorystycznym i są dostępne w różnych rozmiarach dla wysokiej klasy widelców MTB.

Wyregulowany

wyr. Gdy konfiguracja jest idealna, pozwala to na jazdę na maksimum swoich możliwości