Uproszczenie napraw i zapobieganie potencjalnym uszkodzeniom

Narzędzia do zespołu piasty koła

Demontaż piasty HBU 2.1 (łożysko kompaktowe) wymaga dużej ostrożności – a jeszcze większa staranność niezbędna jest przy montowaniu łożyska w pojeździe. Firma SKF stworzyła specjalne narzędzia, pozwalające dopilnować, żeby nacisk wymagany do wprasowania piasty w zwrotnicę oddziaływał na odpowiedni obszar (pierścień zewnętrzny) i nie doprowadził do uszkodzenia łożyska.
SKF Wheel tool

Cechy i zalety

Narzędzie do montażu HBU 2.1 (VKN 600)

  • Narzędzie do obsługi łożyska koła umożliwiające prosty i szybki montaż piast HBU 2.1 (kompaktowych) wszystkich rozmiarów.
  • Brak potrzeby demontażu czujnika ABS.
  • Gwarancja wywierania nacisku na właściwy obszar (pierścień zewnętrzny) – przeciwdziałanie uszkodzeniu łożyska piasty.

Narzędzie do demontażu HBU 2.1 (VKN 601)

  • Narzędzie do obsługi łożyska koła umożliwiające prosty i szybki demontaż piast HBU 2.1 wszystkich rozmiarów.
  • W ramach przyszłych modyfikacji planujemy również przystosowanie narzędzia do obsługi szeregu piast HBU 2 i HBU 3 mocowanych trzema lub czterema śrubami.

Siłownik hydrauliczny (VKN 602-1)

  • Opcjonalne uzupełnienie powyższych zestawów narzędzi do obsługi łożysk kół.
  • Lekki (3 kg) siłownik hydrauliczny ułatwiający montaż i demontaż (z siłą na poziomie 18 ton).