Zestawy mocowania górnego amortyzatora i ochronne

Firma SKF to lider w zakresie innowacji, projektujący i produkujący łożyska zawieszenia dla większości światowych producentów samochodowych OEM. Jako globalny lider rynku w tej kategorii, firma SKF oferuje szeroką gamę zestawów mocowania górnego amortyzatora i ochronnych do zawieszenia, dostarczając wysokiej jakości części poprawiające prowadzenie pojazdów oraz zapewniające płynną, stabilną i bezpieczną jazdę. Nasze precyzyjne stanowiska testowe na całym świecie gwarantują, że wszystkie produkty SKF spełniają rygorystyczne normy materiałowe i wydajnościowe. Zapewniamy również łatwo dostępne wsparcie techniczne oraz instrukcje montażowe i biuletyny techniczne dostępne za pomocą kodów QR umieszczonych na etykietach opakowań.
Top mount HC image

Zestaw mocowania górnego amortyzatora

Wymiana górnych mocowań amortyzatora jednocześnie z obu stron pojazdu ma zasadnicze znaczenie dla zapewniania maksymalnego bezpieczeństwa i komfortu. Podzespoły te, o wysokich parametrach użytkowych, pozwalają amortyzatorowi obracać się płynnie, z zachowaniem skutecznej nośności i zdolności do tłumienia wstrząsów.

Funkcje i wydajność

  • Mocowania górne amortyzatora wykonane z wysokiej jakości kauczuku, z wkładkami metalowymi: o 25% mniejsze drgania i o 20% mniejszy opór układu kierowniczego.
  • Zwarta i lekka konstrukcja: ułatwia montaż oraz obniża poziomy tarcia i hałasu dla bardziej komfortowej jazdy.
  • Najnowocześniejsza budowa uszczelnienia o wysokich parametrach użytkowych: obejmuje wielostopniowe elastomerowe wargi uszczelniające i osłony przeciwdziałające wnikaniu zanieczyszczeń oraz sprzyjające uzyskaniu większej trwałości eksploatacyjnej łożyska.

Oferta SKF

  • W skład zestawów naprawczych SKF wchodzą łożysko zawieszenia, mocowanie górne amortyzatora i gumowa podkładka* oraz niezbędne śruby i nakrętki.
  • Dostępne są wstępnie zmontowane zespoły, i odrębne części.
  • Firma SKF zaleca, aby zawsze wymieniać jednocześnie mocowanie górne i łożysko, aby uniknąć nierównomiernego zużycia i częstych napraw.
  • Zakres zastosowań obejmuje zarówno przednią, jak i tylną oś do europejskich i azjatyckich samochodów osobowych najczęściej spotykanych na naszych drogach.

*o ile dotyczy

Zestaw naprawczy do układu zawieszenia

Komfort i bezpieczeństwo

Łożyska zawieszenia pełnią funkcję górnych punktów obrotu układu kierowniczego i gwarantują płynną pracę oraz skuteczne hamowanie.

Funkcje i wydajność

  • Zwarta i lekka konstrukcja: ułatwia montaż oraz obniża poziomy tarcia i hałasu dla bardziej komfortowej jazdy.
  • Hartowana stal wysokochromowa: zwiększa sztywność i stabilność.
  • Specjalnie zaprojektowane bieżnie skośne dla łożysk kolumny MacPhersona: zwiększona sztywność przekłada się na wzrost zapewnianej przez sprężynę nośności promieniowej o 40%, a tym samym na poprawę stabilności i ograniczenie hałasu.
  • Podkładki górne i dolne ze wzmocnionego tworzywa sztucznego i włókna szklanego: zapewniają podwyższoną wytrzymałość, łatwość montażu i niewielką masę.
  • Nasmarowanie i uszczelnienie na cały okres eksploatacji: smar plastyczny o wysokich parametrach użytkowych opiera się szkodliwym wpływom wilgoci, drgań i bardzo niskich temperatur (–40°C).
  • Najnowocześniejsza budowa uszczelnienia o wysokich parametrach użytkowych: wielostopniowe elastomerowe wargi uszczelniające i osłony przeciwdziałają wnikaniu zanieczyszczeń i sprzyjają uzyskaniu większej trwałości eksploatacyjnej łożyska w trudnych warunkach.
  • Wbudowane gniazdo sprężyny z wytrzymałego metalu / wzmocnionego tworzywa sztucznego: utrzymuje minimalne obciążenia osiowe i promieniowe sprężyny, dla zwiększenia sztywności i ograniczenia hałasu.

*Zgodnie ze specyfikacją wyposażenia oryginalnego (OE)

Oferta SKF

  • Łożyska o jakości wyposażenia oryginalnego, ze specjalnymi właściwościami na różne potrzeby użytkowe pojazdów.
  • Dostępne są zestawy naprawcze pojedyncze i podwójne, zawierające podkładki gumowe*.
  • Trwałe łożyska zawieszenia SKF oferują zwiększoną sztywność, płynniejszą jazdę i podwyższoną wytrzymałość, odpowiednią do nawet najtrudniejszych warunków pracy.
  • Łożyska są poddawane w ośrodkach badawczych SKF próbom obejmującym pracę w trudnych warunkach i ekstremalnych temperaturach. 

*o ile dotyczy

Zestaw ochronny

Kompletne rozwiązanie na potrzeby napraw górnej części układu zawieszenia

Zestawy naprawcze SKF do układu zawieszenia zawierają wszystkie niezbędne części mocowania górnego amortyzatora i łożysko zawieszenia, a także odbój i osłonę przeciwpyłową.

Funkcje i wydajność

  • Ułatwiają szybkie dokonywanie napraw w precyzyjny sposób.
  • Zakres zastosowań obejmuje pojazdy o konstrukcji ze ściśle połączonymi górnymi elementami zawieszenia.